- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2099Scheiben DIN 433 Stahl oder Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Scheiben Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahl blank oder verzinkt. Edelstahl blank.Hinweis:Die Scheiben DIN 433 sind Unterlegscheiben, die nach der Norm DIN 433 hergestellt werden. Die Scheiben dienen dazu, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen und das Einsinken des Schraubenkopfes oder der Mutter in das Material zu verhindern.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1 | D2 | H | für Schrauben | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2099.030 | Stahl | blank | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.040 | Stahl | blank | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.050 | Stahl | blank | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.060 | Stahl | blank | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.15 CHF | | K2099.080 | Stahl | blank | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.15 CHF | | K2099.100 | Stahl | blank | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.15 CHF | | K2099.120 | Stahl | blank | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.15 CHF | | K2099.140 | Stahl | blank | 15 | 24 | 2,5 | M14 | | | 0.31 CHF | | K2099.160 | Stahl | blank | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 0.34 CHF | | K2099.180 | Stahl | blank | 19 | 30 | 3 | M18 | | | 0.46 CHF | | K2099.200 | Stahl | blank | 21 | 34 | 3 | M20 | | | 0.53 CHF | | K2099.031 | Stahl | verzinkt | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.041 | Stahl | verzinkt | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.051 | Stahl | verzinkt | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.061 | Stahl | verzinkt | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.19 CHF | | K2099.081 | Stahl | verzinkt | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.24 CHF | | K2099.101 | Stahl | verzinkt | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.28 CHF | | K2099.121 | Stahl | verzinkt | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.31 CHF | | K2099.141 | Stahl | verzinkt | 15 | 24 | 2,5 | M14 | | | 0.34 CHF | | K2099.161 | Stahl | verzinkt | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 0.39 CHF | | K2099.181 | Stahl | verzinkt | 19 | 30 | 3 | M18 | | | 0.46 CHF | | K2099.201 | Stahl | verzinkt | 21 | 34 | 3 | M20 | | | 0.50 CHF | | K2099.1030 | Edelstahl A2 | blank | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.1040 | Edelstahl A2 | blank | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.1050 | Edelstahl A2 | blank | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.1060 | Edelstahl A2 | blank | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.15 CHF | | K2099.1080 | Edelstahl A2 | blank | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.28 CHF | | K2099.1100 | Edelstahl A2 | blank | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.31 CHF | | K2099.1120 | Edelstahl A2 | blank | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.34 CHF | | K2099.1140 | Edelstahl A2 | blank | 15 | 24 | 2,5 | M14 | | | 0.53 CHF | | K2099.1160 | Edelstahl A2 | blank | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 0.77 CHF | | K2099.6030 | Edelstahl A4 | blank | 3,2 | 6 | 0,5 | M3 | | | 0.15 CHF | | K2099.6040 | Edelstahl A4 | blank | 4,3 | 8 | 0,5 | M4 | | | 0.15 CHF | | K2099.6050 | Edelstahl A4 | blank | 5,3 | 9 | 1 | M5 | | | 0.15 CHF | | K2099.6060 | Edelstahl A4 | blank | 6,4 | 11 | 1,6 | M6 | | | 0.31 CHF | | K2099.6080 | Edelstahl A4 | blank | 8,4 | 15 | 1,6 | M8 | | | 0.39 CHF | | K2099.6100 | Edelstahl A4 | blank | 10,5 | 18 | 1,6 | M10 | | | 0.53 CHF | | K2099.6120 | Edelstahl A4 | blank | 13 | 20 | 2 | M12 | | | 0.61 CHF | | K2099.6160 | Edelstahl A4 | blank | 17 | 28 | 2,5 | M16 | | | 1.07 CHF | | K2099.6180 | Edelstahl A4 | blank | 19 | 30 | 3 | M18 | | | 1.62 CHF | | K2099.6200 | Edelstahl A4 | blank | 21 | 34 | 3 | M20 | | | 1.69 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|