- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0700Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439 / ISO 4035 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 04, galvanisch verzinkt oder brüniert. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank.Hinweis:Diese Sechskant-Mutter wird bei Schraubenverbindungen mit eingeschränkter Belastbarkeit verwendet, z.B. als Kontermutter bei Gabelgelenken oder Gelenkköpfen. In der Tabelle sind die maximalen Mutternhöhen H max. abgebildet.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Ausführung 2 | D | E | H | SW | DIN | ISO | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0700.006 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.76 CHF | | K0700.008 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.16 CHF | | K0700.05 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.06 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.061 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.89 CHF | | K0700.08 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.081 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.26 CHF | | K0700.10 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.28 CHF | | K0700.101 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.43 CHF | | K0700.103 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.1031 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.62 CHF | | K0700.104 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.1041 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.75 CHF | | K0700.12 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.121 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.53 CHF | | K0700.123 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.1231 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.06 CHF | | K0700.124 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.1241 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.86 CHF | | K0700.16 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.55 CHF | | K0700.161 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.54 CHF | | K0700.163 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.183 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M18x1,5 | 29,56 | 9 | 27 | DIN 439 | - | | | 1.29 CHF | | K0700.203 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.2031 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 2.63 CHF | | K0700.223 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 2.26 CHF | | K0700.2231 | Stahl | galvanisch verzinkt | Linksgewinde | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 3.82 CHF | | K0700.14 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.52 CHF | | K0700.20 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.47 CHF | | K0700.24 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.55 CHF | | K0700.30 | Stahl | galvanisch verzinkt | Rechtsgewinde | M30 | 50,85 | 15 | 46 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4.90 CHF | | K0700.205 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.206 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.2063 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.16 CHF | | K0700.208 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.2083 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.21 CHF | | K0700.210 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.28 CHF | | K0700.2103 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.212 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.2124 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.49 CHF | | K0700.216 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.55 CHF | | K0700.2163 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.2203 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.2243 | Stahl | brüniert | Rechtsgewinde | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 1.54 CHF | | K0700.105 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.106 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.16 CHF | | K0700.1061 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.99 CHF | | K0700.1062 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.36 CHF | | K0700.108 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.36 CHF | | K0700.1081 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.34 CHF | | K0700.1083 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.42 CHF | | K0700.110 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.1101 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.62 CHF | | K0700.1103 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.11031 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.81 CHF | | K0700.1104 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.46 CHF | | K0700.11041 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 1.86 CHF | | K0700.112 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.52 CHF | | K0700.1121 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 1.72 CHF | | K0700.1123 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.55 CHF | | K0700.11231 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.90 CHF | | K0700.1124 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.55 CHF | | K0700.11241 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 2.90 CHF | | K0700.116 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.89 CHF | | K0700.1161 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.90 CHF | | K0700.1163 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 0.99 CHF | | K0700.120 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.68 CHF | | K0700.1203 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 1.72 CHF | | K0700.12031 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 4.46 CHF | | K0700.1223 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 4.16 CHF | | K0700.12231 | Edelstahl A2 | blank | Linksgewinde | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 4.96 CHF | | K0700.1243 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 4.69 CHF | | K0700.114 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.1244 | Edelstahl A2 | blank | Rechtsgewinde | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 4.34 CHF | | K0700.605 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M5 | 8,79 | 2,7 | 8 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.21 CHF | | K0700.606 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M6 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.21 CHF | | K0700.6062 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M6X0,75 | 11,05 | 3,2 | 10 | DIN 439 | - | | | 0.21 CHF | | K0700.608 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M8 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 0.45 CHF | | K0700.6083 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M8X1 | 14,38 | 4 | 13 | DIN 439 | - | | | 0.45 CHF | | K0700.610 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M10 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.58 CHF | | K0700.6103 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M10X1 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.58 CHF | | K0700.6104 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M10X1,25 | 18,9 | 5 | 17 | DIN 439 | - | | | 0.59 CHF | | K0700.612 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M12 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.70 CHF | | K0700.6123 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M12X1,25 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.6124 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M12X1,5 | 21,1 | 6 | 19 | DIN 439 | - | | | 0.73 CHF | | K0700.614 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M14 | 24,49 | 7 | 22 | DIN 439 | - | | | 0.94 CHF | | K0700.616 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M16 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 1.19 CHF | | K0700.6163 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M16x1,5 | 26,76 | 8 | 24 | DIN 439 | - | | | 1.29 CHF | | K0700.620 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M20 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 2.17 CHF | | K0700.6203 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M20X1,5 | 32,95 | 10 | 30 | DIN 439 | - | | | 2.24 CHF | | K0700.6223 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M22x1,5 | 36,9 | 10 | 32 | DIN 439 | - | | | 5.42 CHF | | K0700.6244 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M24 | 39,55 | 12 | 36 | DIN 439 | ISO 4035 | | | 5.63 CHF | | K0700.6243 | Edelstahl A4 | blank | Rechtsgewinde | M24x2 | 39,6 | 12 | 36 | DIN 439 | - | | | 6.13 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|