- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0706Passschrauben mit langem Gewindezapfen Sechskant ähnlich DIN 609 |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Festigkeitsklasse 8.8, brüniert. Schaftdurchmesser geschliffen.Hinweis:Passschrauben werden eingesetzt, wenn die Schraubverbindung Querkräfte aufnehmen muss oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D1 | D | E | K | L | Ls min. | Lg max. | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0706.09X25 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 25 | 8 | 11,6 | 13 | | | 1.71 CHF | | K0706.09X30 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 30 | 13 | 16,6 | 13 | | | 1.83 CHF | | K0706.09X35 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 35 | 18 | 21,6 | 13 | | | 2.12 CHF | | K0706.09X40 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 40 | 23 | 26,6 | 13 | | | 1.93 CHF | | K0706.09X45 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 45 | 28 | 31,6 | 13 | | | 2.11 CHF | | K0706.09X50 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 50 | 33 | 36,6 | 13 | | | 2.06 CHF | | K0706.09X60 | 9 | M8 | 14,38 | 5,3 | 60 | 41 | 44,6 | 13 | | | 2.70 CHF | | K0706.11X30 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 30 | 10 | 13,9 | 17 | | | 1.90 CHF | | K0706.11X35 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 35 | 15 | 18,9 | 17 | | | 1.96 CHF | | K0706.11X40 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 40 | 20 | 23,9 | 17 | | | 1.77 CHF | | K0706.11X45 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 45 | 25 | 28,9 | 17 | | | 1.53 CHF | | K0706.11X50 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 50 | 30 | 33,9 | 17 | | | 2.20 CHF | | K0706.11X60 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 60 | 38 | 41,9 | 17 | | | 2.20 CHF | | K0706.11X70 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 70 | 48 | 51,9 | 17 | | | 3.09 CHF | | K0706.11X80 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 80 | 58 | 61,9 | 17 | | | 3.13 CHF | | K0706.11X90 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 90 | 68 | 71,9 | 17 | | | 4.41 CHF | | K0706.11X100 | 11 | M10 | 17,77 | 6,4 | 100 | 78 | 81,9 | 17 | | | 6.21 CHF | | K0706.13X35 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 35 | 11,5 | 15,7 | 19 | | | 2.30 CHF | | K0706.13X40 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 40 | 16,5 | 20,7 | 19 | | | 2.78 CHF | | K0706.13X45 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 45 | 21,5 | 25,7 | 19 | | | 2.52 CHF | | K0706.13X50 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 50 | 26,5 | 30,7 | 19 | | | 2.69 CHF | | K0706.13X60 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 60 | 34,5 | 38,7 | 19 | | | 2.76 CHF | | K0706.13X70 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 70 | 44,5 | 48,7 | 19 | | | 3.82 CHF | | K0706.13X80 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 80 | 54,5 | 58,7 | 19 | | | 3.88 CHF | | K0706.13X90 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 90 | 64,5 | 68,7 | 19 | | | 4.01 CHF | | K0706.13X100 | 13 | M12 | 19,85 | 7,5 | 100 | 74,5 | 78,7 | 19 | | | 4.07 CHF | | K0706.17X40 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 40 | 11,5 | 16 | 24 | | | 4.69 CHF | | K0706.17X45 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 45 | 16,5 | 21 | 24 | | | 3.27 CHF | | K0706.17X50 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 50 | 21,5 | 26 | 24 | | | 4.23 CHF | | K0706.17X60 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 60 | 29,5 | 34 | 24 | | | 4.44 CHF | | K0706.17X70 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 70 | 39,5 | 44 | 24 | | | 4.31 CHF | | K0706.17X80 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 80 | 49,5 | 54 | 24 | | | 4.89 CHF | | K0706.17X90 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 90 | 59,5 | 64 | 24 | | | 5.93 CHF | | K0706.17X100 | 17 | M16 | 26,17 | 10 | 100 | 69,5 | 74 | 24 | | | 6.64 CHF | | K0706.21X50 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 50 | 17,5 | 22,7 | 30 | | | 6.67 CHF | | K0706.21X60 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 60 | 25,5 | 30,7 | 30 | | | 6.65 CHF | | K0706.21X70 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 70 | 35,5 | 40,7 | 30 | | | 7.10 CHF | | K0706.21X80 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 80 | 45,5 | 50,7 | 30 | | | 7.59 CHF | | K0706.21X90 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 90 | 55,5 | 60,7 | 30 | | | 8.09 CHF | | K0706.21X100 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 100 | 65,5 | 70,7 | 30 | | | 7.57 CHF | | K0706.21X120 | 21 | M20 | 32,95 | 12,5 | 120 | 85,5 | 90,7 | 30 | | | 9.00 CHF | | K0706.25X60 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 60 | 19 | 24,8 | 36 | | | 7.56 CHF | | K0706.25X70 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 70 | 29 | 34,8 | 36 | | | 8.54 CHF | | K0706.25X80 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 80 | 39 | 44,8 | 36 | | | 8.91 CHF | | K0706.25X90 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 90 | 49 | 54,8 | 36 | | | 9.27 CHF | | K0706.25X100 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 100 | 59 | 64,8 | 36 | | | 9.83 CHF | | K0706.25X120 | 25 | M24 | 39,35 | 15 | 120 | 79 | 84,8 | 36 | | | 10.47 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|