Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set
K1595

Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund und Dicht- und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:

Set: Sechskantschraube mit Bund K1492 + Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491.

Nur die Kombination von Sechskantschraube mit Bund und der Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe kann eine totraumfreie Abdichtung gewährleisten.

Die Sechskantschraube mit Bund für Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe eignet sich bestens für eine Befestigung in Hygienebereichen und entspricht darüber hinaus den Richtlinien der EHEDG, was mit dem entsprechenden Zertifikat bestätigt wird.

Werkstoff:

Sechskantschraube: Edelstahl 1.4404.
Scheibe: Edelstahl 1.4404.
Dichtungsring:
70 EPDM 295 (schwarz).
70 EPDM 253815 (weiß).
75 Fluoroprene® XP 45 (blau).

Ausführung:Sechskantschraube: Poliert.Hinweis:

Nur für die Kombination von Sechskantschraube mit Bund K1492 und der speziell abgestimmten Hygienic USIT® Dicht- und Unterlegscheibe K1491 besteht die Gültigkeit des EHEDG-Zertifikats.

Achtung:

Die Funktion des Hygienic USIT® Verschraubungssystems wurde in Verbindung mit Edelstahlmaterialien und gängigen Reinigungsmitteln erprobt. Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.

Zubehör:Hutmutter mit Bund K1493.
Stecknüsse mit Kunststoffeinsätzen K1361.
Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen K1362.
Besonderheiten:
Edelstahl RoHS

Zeichnungen

Sechskantschrauben Edelstahl mit Bund und Dicht- und Unterlegscheiben für Hygienic USIT® Set

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Komponente
Farbe
Komponente
FormDLD1

BKRSWD2D3SZulassung /
Zertifizierung
CADZub.PreisBestellen
K1595.041X870 EPDM 295schwarzAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG 9.15 CHF
K1595.041X1070 EPDM 295schwarzAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 9.21 CHF
K1595.041X1270 EPDM 295schwarzAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG 9.27 CHF
K1595.041X1670 EPDM 295schwarzAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG 9.44 CHF
K1595.041X2070 EPDM 295schwarzAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 9.66 CHF
K1595.041X2570 EPDM 295schwarzBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG 10.02 CHF
K1595.041X3070 EPDM 295schwarzBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG 10.22 CHF
K1595.041X3570 EPDM 295schwarzBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG 10.53 CHF
K1595.041X4070 EPDM 295schwarzBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG 10.86 CHF
K1595.051X1070 EPDM 295schwarzAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 8.49 CHF
K1595.051X1270 EPDM 295schwarzAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG 8.54 CHF
K1595.051X1670 EPDM 295schwarzAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG 8.59 CHF
K1595.051X2070 EPDM 295schwarzAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 8.92 CHF
K1595.051X2570 EPDM 295schwarzBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG 9.12 CHF
K1595.051X3070 EPDM 295schwarzBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG 9.64 CHF
K1595.051X3570 EPDM 295schwarzBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG 10.15 CHF
K1595.051X4070 EPDM 295schwarzBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG 10.64 CHF
K1595.051X4570 EPDM 295schwarzBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG 11.64 CHF
K1595.051X5070 EPDM 295schwarzBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG 12.58 CHF
K1595.061X1270 EPDM 295schwarzAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG 9.75 CHF
K1595.061X1670 EPDM 295schwarzAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG 9.83 CHF
K1595.061X2070 EPDM 295schwarzAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG 9.99 CHF
K1595.061X2570 EPDM 295schwarzAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG 10.35 CHF
K1595.061X3070 EPDM 295schwarzBM63014189,20,551013,16,11EHEDG 10.78 CHF
K1595.061X3570 EPDM 295schwarzBM63514189,20,551013,16,11EHEDG 11.37 CHF
K1595.061X4070 EPDM 295schwarzBM64014189,20,551013,16,11EHEDG 11.84 CHF
K1595.061X4570 EPDM 295schwarzBM64514189,20,551013,16,11EHEDG 12.38 CHF
K1595.061X5070 EPDM 295schwarzBM65014189,20,551013,16,11EHEDG 13.07 CHF
K1595.061X6070 EPDM 295schwarzBM66014189,20,551013,16,11EHEDG 16.12 CHF
K1595.081X1670 EPDM 295schwarzAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG 14.15 CHF
K1595.081X2070 EPDM 295schwarzAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG 14.30 CHF
K1595.081X2570 EPDM 295schwarzAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG 14.68 CHF
K1595.081X3070 EPDM 295schwarzAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG 14.97 CHF
K1595.081X3570 EPDM 295schwarzAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG 15.60 CHF
K1595.081X4070 EPDM 295schwarzBM840182211,70,61316,98,11EHEDG 16.20 CHF
K1595.081X4570 EPDM 295schwarzBM845182211,70,61316,98,11EHEDG 17.17 CHF
K1595.081X5070 EPDM 295schwarzBM850182211,70,61316,98,11EHEDG 17.77 CHF
K1595.081X6070 EPDM 295schwarzBM860182211,70,61316,98,11EHEDG 19.10 CHF
K1595.081X7070 EPDM 295schwarzBM870182211,70,61316,98,11EHEDG 20.13 CHF
K1595.081X8070 EPDM 295schwarzBM880182211,70,61316,98,11EHEDG 23.35 CHF
K1595.101X2070 EPDM 295schwarzAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG 17.50 CHF
K1595.101X2570 EPDM 295schwarzAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG 17.66 CHF
K1595.101X3070 EPDM 295schwarzAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG 18.08 CHF
K1595.101X3570 EPDM 295schwarzAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG 18.81 CHF
K1595.101X4070 EPDM 295schwarzAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG 19.93 CHF
K1595.101X4570 EPDM 295schwarzBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG 20.63 CHF
K1595.101X5070 EPDM 295schwarzBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG 21.49 CHF
K1595.101X6070 EPDM 295schwarzBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG 22.65 CHF
K1595.101X7070 EPDM 295schwarzBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG 24.26 CHF
K1595.101X8070 EPDM 295schwarzBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG 25.74 CHF
K1595.121X2570 EPDM 295schwarzAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 24.51 CHF
K1595.121X3070 EPDM 295schwarzAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 26.00 CHF
K1595.121X3570 EPDM 295schwarzAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 26.31 CHF
K1595.121X4070 EPDM 295schwarzAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 26.70 CHF
K1595.121X4570 EPDM 295schwarzAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 28.10 CHF
K1595.121X5070 EPDM 295schwarzBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG 28.93 CHF
K1595.121X6070 EPDM 295schwarzBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG 30.95 CHF
K1595.121X7070 EPDM 295schwarzBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG 33.04 CHF
K1595.121X8070 EPDM 295schwarzBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG 37.58 CHF
K1595.161X3070 EPDM 295schwarzAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 35.52 CHF
K1595.161X3570 EPDM 295schwarzAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 36.26 CHF
K1595.161X4070 EPDM 295schwarzAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 36.89 CHF
K1595.161X4570 EPDM 295schwarzAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 38.25 CHF
K1595.161X5070 EPDM 295schwarzAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 39.93 CHF
K1595.161X6070 EPDM 295schwarzAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 41.51 CHF
K1595.161X7070 EPDM 295schwarzBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG 44.81 CHF
K1595.161X8070 EPDM 295schwarzBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG 48.15 CHF
K1595.042X870 EPDM 253815weißAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG 9.97 CHF
K1595.042X1070 EPDM 253815weißAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 10.03 CHF
K1595.042X1270 EPDM 253815weißAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG 10.08 CHF
K1595.042X1670 EPDM 253815weißAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG 10.26 CHF
K1595.042X2070 EPDM 253815weißAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 10.48 CHF
K1595.042X2570 EPDM 253815weißBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG 10.84 CHF
K1595.042X3070 EPDM 253815weißBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG 11.04 CHF
K1595.042X3570 EPDM 253815weißBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG 11.35 CHF
K1595.042X4070 EPDM 253815weißBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG 11.68 CHF
K1595.052X1070 EPDM 253815weißAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 9.32 CHF
K1595.052X1270 EPDM 253815weißAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG 9.37 CHF
K1595.052X1670 EPDM 253815weißAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG 9.42 CHF
K1595.052X2070 EPDM 253815weißAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 9.75 CHF
K1595.052X2570 EPDM 253815weißBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG 9.95 CHF
K1595.052X3070 EPDM 253815weißBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG 10.47 CHF
K1595.052X3570 EPDM 253815weißBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG 10.98 CHF
K1595.052X4070 EPDM 253815weißBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG 11.47 CHF
K1595.052X4570 EPDM 253815weißBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG 12.47 CHF
K1595.052X5070 EPDM 253815weißBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG 13.41 CHF
K1595.062X1270 EPDM 253815weißAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG 10.61 CHF
K1595.062X1670 EPDM 253815weißAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG 10.69 CHF
K1595.062X2070 EPDM 253815weißAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG 10.85 CHF
K1595.062X2570 EPDM 253815weißAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG 11.21 CHF
K1595.062X3070 EPDM 253815weißBM63014189,20,551013,16,11EHEDG 11.64 CHF
K1595.062X3570 EPDM 253815weißBM63514189,20,551013,16,11EHEDG 12.22 CHF
K1595.062X4070 EPDM 253815weißBM64014189,20,551013,16,11EHEDG 12.70 CHF
K1595.062X4570 EPDM 253815weißBM64514189,20,551013,16,11EHEDG 13.24 CHF
K1595.062X5070 EPDM 253815weißBM65014189,20,551013,16,11EHEDG 13.93 CHF
K1595.062X6070 EPDM 253815weißBM66014189,20,551013,16,11EHEDG 16.98 CHF
K1595.082X1670 EPDM 253815weißAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG 15.25 CHF
K1595.082X2070 EPDM 253815weißAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG 15.39 CHF
K1595.082X2570 EPDM 253815weißAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG 15.77 CHF
K1595.082X3070 EPDM 253815weißAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG 16.06 CHF
K1595.082X3570 EPDM 253815weißAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG 16.70 CHF
K1595.082X4070 EPDM 253815weißBM840182211,70,61316,98,11EHEDG 17.29 CHF
K1595.082X4570 EPDM 253815weißBM845182211,70,61316,98,11EHEDG 18.27 CHF
K1595.082X5070 EPDM 253815weißBM850182211,70,61316,98,11EHEDG 18.86 CHF
K1595.082X6070 EPDM 253815weißBM860182211,70,61316,98,11EHEDG 20.20 CHF
K1595.082X7070 EPDM 253815weißBM870182211,70,61316,98,11EHEDG 21.23 CHF
K1595.082X8070 EPDM 253815weißBM880182211,70,61316,98,11EHEDG 24.45 CHF
K1595.102X2070 EPDM 253815weißAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG 18.78 CHF
K1595.102X2570 EPDM 253815weißAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG 18.94 CHF
K1595.102X3070 EPDM 253815weißAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG 19.36 CHF
K1595.102X3570 EPDM 253815weißAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG 20.09 CHF
K1595.102X4070 EPDM 253815weißAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG 21.21 CHF
K1595.102X4570 EPDM 253815weißBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG 21.91 CHF
K1595.102X5070 EPDM 253815weißBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG 22.77 CHF
K1595.102X6070 EPDM 253815weißBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG 23.93 CHF
K1595.102X7070 EPDM 253815weißBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG 25.54 CHF
K1595.102X8070 EPDM 253815weißBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG 27.02 CHF
K1595.122X2570 EPDM 253815weißAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 25.89 CHF
K1595.122X3070 EPDM 253815weißAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 27.38 CHF
K1595.122X3570 EPDM 253815weißAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 27.68 CHF
K1595.122X4070 EPDM 253815weißAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 28.08 CHF
K1595.122X4570 EPDM 253815weißAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 29.48 CHF
K1595.122X5070 EPDM 253815weißBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG 30.31 CHF
K1595.122X6070 EPDM 253815weißBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG 32.33 CHF
K1595.122X7070 EPDM 253815weißBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG 34.41 CHF
K1595.122X8070 EPDM 253815weißBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG 38.95 CHF
K1595.162X3070 EPDM 253815weißAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 37.53 CHF
K1595.162X3570 EPDM 253815weißAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 38.27 CHF
K1595.162X4070 EPDM 253815weißAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 38.90 CHF
K1595.162X4570 EPDM 253815weißAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 40.26 CHF
K1595.162X5070 EPDM 253815weißAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 41.94 CHF
K1595.162X6070 EPDM 253815weißAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 43.52 CHF
K1595.162X7070 EPDM 253815weißBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG 46.82 CHF
K1595.162X8070 EPDM 253815weißBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG 50.16 CHF
K1595.044X8Fluoroprene XP45blauAM4810,8-6,90,4579,74,11EHEDG 13.49 CHF
K1595.044X10Fluoroprene XP45blauAM41010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 13.56 CHF
K1595.044X12Fluoroprene XP45blauAM41210,8-6,90,4579,74,11EHEDG 13.61 CHF
K1595.044X16Fluoroprene XP45blauAM41610,8-6,90,4579,74,11EHEDG 13.78 CHF
K1595.044X20Fluoroprene XP45blauAM42010,8-6,90,4579,74,11EHEDG 14.01 CHF
K1595.044X25Fluoroprene XP45blauBM42510,8146,90,4579,74,11EHEDG 14.36 CHF
K1595.044X30Fluoroprene XP45blauBM43010,8146,90,4579,74,11EHEDG 14.56 CHF
K1595.044X35Fluoroprene XP45blauBM43510,8146,90,4579,74,11EHEDG 14.88 CHF
K1595.044X40Fluoroprene XP45blauBM44010,8146,90,4579,74,11EHEDG 15.21 CHF
K1595.054X10Fluoroprene XP45blauAM51011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 12.80 CHF
K1595.054X12Fluoroprene XP45blauAM51211,8-8,50,5810,75,11EHEDG 12.86 CHF
K1595.054X16Fluoroprene XP45blauAM51611,8-8,50,5810,75,11EHEDG 12.91 CHF
K1595.054X20Fluoroprene XP45blauAM52011,8-8,50,5810,75,11EHEDG 13.24 CHF
K1595.054X25Fluoroprene XP45blauBM52511,8168,50,5810,75,11EHEDG 13.44 CHF
K1595.054X30Fluoroprene XP45blauBM53011,8168,50,5810,75,11EHEDG 13.95 CHF
K1595.054X35Fluoroprene XP45blauBM53511,8168,50,5810,75,11EHEDG 14.47 CHF
K1595.054X40Fluoroprene XP45blauBM54011,8168,50,5810,75,11EHEDG 14.96 CHF
K1595.054X45Fluoroprene XP45blauBM54511,8168,50,5810,75,11EHEDG 15.96 CHF
K1595.054X50Fluoroprene XP45blauBM55011,8168,50,5810,75,11EHEDG 16.90 CHF
K1595.064X12Fluoroprene XP45blauAM61214-9,20,551013,16,11EHEDG 14.26 CHF
K1595.064X16Fluoroprene XP45blauAM61614-9,20,551013,16,11EHEDG 14.34 CHF
K1595.064X20Fluoroprene XP45blauAM62014-9,20,551013,16,11EHEDG 14.49 CHF
K1595.064X25Fluoroprene XP45blauAM62514-9,20,551013,16,11EHEDG 14.85 CHF
K1595.064X30Fluoroprene XP45blauBM63014189,20,551013,16,11EHEDG 15.29 CHF
K1595.064X35Fluoroprene XP45blauBM63514189,20,551013,16,11EHEDG 15.87 CHF
K1595.064X40Fluoroprene XP45blauBM64014189,20,551013,16,11EHEDG 16.34 CHF
K1595.064X45Fluoroprene XP45blauBM64514189,20,551013,16,11EHEDG 16.88 CHF
K1595.064X50Fluoroprene XP45blauBM65014189,20,551013,16,11EHEDG 17.57 CHF
K1595.064X60Fluoroprene XP45blauBM66014189,20,551013,16,11EHEDG 20.62 CHF
K1595.084X16Fluoroprene XP45blauAM81618-11,70,61316,98,11EHEDG 19.89 CHF
K1595.084X20Fluoroprene XP45blauAM82018-11,70,61316,98,11EHEDG 20.04 CHF
K1595.084X25Fluoroprene XP45blauAM82518-11,70,61316,98,11EHEDG 20.42 CHF
K1595.084X30Fluoroprene XP45blauAM83018-11,70,61316,98,11EHEDG 20.71 CHF
K1595.084X35Fluoroprene XP45blauAM83518-11,70,61316,98,11EHEDG 21.34 CHF
K1595.084X40Fluoroprene XP45blauBM840182211,70,61316,98,11EHEDG 21.94 CHF
K1595.084X45Fluoroprene XP45blauBM845182211,70,61316,98,11EHEDG 22.92 CHF
K1595.084X50Fluoroprene XP45blauBM850182211,70,61316,98,11EHEDG 23.51 CHF
K1595.084X60Fluoroprene XP45blauBM860182211,70,61316,98,11EHEDG 24.84 CHF
K1595.084X70Fluoroprene XP45blauBM870182211,70,61316,98,11EHEDG 25.87 CHF
K1595.084X80Fluoroprene XP45blauBM880182211,70,61316,98,11EHEDG 29.09 CHF
K1595.104X20Fluoroprene XP45blauAM102022-140,751621,210,11,5EHEDG 24.17 CHF
K1595.104X25Fluoroprene XP45blauAM102522-140,751621,210,11,5EHEDG 24.33 CHF
K1595.104X30Fluoroprene XP45blauAM103022-140,751621,210,11,5EHEDG 24.75 CHF
K1595.104X35Fluoroprene XP45blauAM103522-140,751621,210,11,5EHEDG 25.48 CHF
K1595.104X40Fluoroprene XP45blauAM104022-140,751621,210,11,5EHEDG 26.60 CHF
K1595.104X45Fluoroprene XP45blauBM10452226140,751621,210,11,5EHEDG 27.30 CHF
K1595.104X50Fluoroprene XP45blauBM10502226140,751621,210,11,5EHEDG 28.16 CHF
K1595.104X60Fluoroprene XP45blauBM10602226140,751621,210,11,5EHEDG 29.32 CHF
K1595.104X70Fluoroprene XP45blauBM10702226140,751621,210,11,5EHEDG 30.93 CHF
K1595.104X80Fluoroprene XP45blauBM10802226140,751621,210,11,5EHEDG 32.41 CHF
K1595.124X25Fluoroprene XP45blauAM122526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 31.46 CHF
K1595.124X30Fluoroprene XP45blauAM123026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 32.95 CHF
K1595.124X35Fluoroprene XP45blauAM123526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 33.25 CHF
K1595.124X40Fluoroprene XP45blauAM124026,6-170,91825,512,11,5EHEDG 33.65 CHF
K1595.124X45Fluoroprene XP45blauAM124526,6-170,91825,512,11,5EHEDG 35.05 CHF
K1595.124X50Fluoroprene XP45blauBM125026,630170,91825,512,11,5EHEDG 35.88 CHF
K1595.124X60Fluoroprene XP45blauBM126026,630170,91825,512,11,5EHEDG 37.90 CHF
K1595.124X70Fluoroprene XP45blauBM127026,630170,91825,512,11,5EHEDG 39.98 CHF
K1595.124X80Fluoroprene XP45blauBM128026,630170,91825,512,11,5EHEDG 44.52 CHF
K1595.164X30Fluoroprene XP45blauAM163035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 46.02 CHF
K1595.164X35Fluoroprene XP45blauAM163535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 46.75 CHF
K1595.164X40Fluoroprene XP45blauAM164035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 47.39 CHF
K1595.164X45Fluoroprene XP45blauAM164535-21,81,22433,916,11,5EHEDG 48.75 CHF
K1595.164X50Fluoroprene XP45blauAM165035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 50.42 CHF
K1595.164X60Fluoroprene XP45blauAM166035-21,81,22433,916,11,5EHEDG 52.01 CHF
K1595.164X70Fluoroprene XP45blauBM1670353821,81,22433,916,11,5EHEDG 55.31 CHF
K1595.164X80Fluoroprene XP45blauBM1680353821,81,22433,916,11,5EHEDG 58.65 CHF
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0.00 CHF
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Anwendungsbeispiele

NOVOnox hygienic

Schweiz
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33