- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K0868Scheiben Ausführung mittel DIN EN ISO 7089 A |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl blank. Edelstahl A2, blank. Edelstahl A4, blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Festigkeitsklasse | für Schrauben | D1 | D2 | H | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0868.03 | Stahl | - | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0.16 CHF | | K0868.04 | Stahl | - | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0.16 CHF | | K0868.05 | Stahl | - | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0.16 CHF | | K0868.06 | Stahl | - | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0.16 CHF | | K0868.08 | Stahl | - | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0.16 CHF | | K0868.10 | Stahl | - | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0.16 CHF | | K0868.12 | Stahl | - | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0.16 CHF | | K0868.14 | Stahl | - | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0.27 CHF | | K0868.16 | Stahl | - | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0.27 CHF | | K0868.20 | Stahl | - | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0.46 CHF | | K0868.24 | Stahl | - | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 0.76 CHF | | K0868.30 | Stahl | - | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 1.46 CHF | | K0868.36 | Stahl | - | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 2.85 CHF | | K0868.103 | Edelstahl A2 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0.16 CHF | | K0868.104 | Edelstahl A2 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0.16 CHF | | K0868.105 | Edelstahl A2 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0.16 CHF | | K0868.106 | Edelstahl A2 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0.16 CHF | | K0868.108 | Edelstahl A2 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0.16 CHF | | K0868.110 | Edelstahl A2 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0.19 CHF | | K0868.112 | Edelstahl A2 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0.45 CHF | | K0868.114 | Edelstahl A2 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0.55 CHF | | K0868.116 | Edelstahl A2 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0.65 CHF | | K0868.120 | Edelstahl A2 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0.76 CHF | | K0868.124 | Edelstahl A2 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 1.32 CHF | | K0868.130 | Edelstahl A2 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 2.85 CHF | | K0868.136 | Edelstahl A2 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 5.27 CHF | | K0868.603 | Edelstahl A4 | 70 | M3 | 3,2 | 7 | 0,5 | | | 0.21 CHF | | K0868.604 | Edelstahl A4 | 70 | M4 | 4,3 | 9 | 0,8 | | | 0.21 CHF | | K0868.605 | Edelstahl A4 | 70 | M5 | 5,3 | 10 | 1 | | | 0.21 CHF | | K0868.606 | Edelstahl A4 | 70 | M6 | 6,4 | 12 | 1,6 | | | 0.21 CHF | | K0868.608 | Edelstahl A4 | 70 | M8 | 8,4 | 16 | 1,6 | | | 0.21 CHF | | K0868.610 | Edelstahl A4 | 70 | M10 | 10,5 | 20 | 2 | | | 0.28 CHF | | K0868.612 | Edelstahl A4 | 70 | M12 | 13 | 24 | 2,5 | | | 0.58 CHF | | K0868.614 | Edelstahl A4 | 70 | M14 | 15 | 28 | 2,5 | | | 0.73 CHF | | K0868.616 | Edelstahl A4 | 70 | M16 | 17 | 30 | 3 | | | 0.88 CHF | | K0868.620 | Edelstahl A4 | 70 | M20 | 21 | 37 | 3 | | | 0.97 CHF | | K0868.624 | Edelstahl A4 | 70 | M24 | 25 | 44 | 4 | | | 1.72 CHF | | K0868.630 | Edelstahl A4 | 70 | M30 | 31 | 56 | 4 | | | 3.73 CHF | | K0868.636 | Edelstahl A4 | 70 | M36 | 37 | 66 | 5 | | | 6.83 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|