- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1796_ASchrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant DIN... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | L | Ls min. | Lg max. | DK | K | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1796.1303X8 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.46 CHF | | K1796.1303X10 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.46 CHF | | K1796.1303X12 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.49 CHF | | K1796.1303X16 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.49 CHF | | K1796.1303X20 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.52 CHF | | K1796.1304X8 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.30 CHF | | K1796.1304X10 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.37 CHF | | K1796.1304X12 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.40 CHF | | K1796.1304X16 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.45 CHF | | K1796.1304X20 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.45 CHF | | K1796.1304X25 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.48 CHF | | K1796.1304X30 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.55 CHF | | K1796.1305X8 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.42 CHF | | K1796.1305X10 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.37 CHF | | K1796.1305X12 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.39 CHF | | K1796.1305X16 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.40 CHF | | K1796.1305X20 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.46 CHF | | K1796.1305X25 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.56 CHF | | K1796.1305X30 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.58 CHF | | K1796.1305X35 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.62 CHF | | K1796.1305X40 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.85 CHF | | K1796.1306X8 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.56 CHF | | K1796.1306X10 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.48 CHF | | K1796.1306X12 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.50 CHF | | K1796.1306X16 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.52 CHF | | K1796.1306X20 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.59 CHF | | K1796.1306X25 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.55 CHF | | K1796.1306X30 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.70 CHF | | K1796.1306X35 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.73 CHF | | K1796.1306X40 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.92 CHF | | K1796.1306X45 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.94 CHF | | K1796.1306X50 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.10 CHF | | K1796.1306X55 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.35 CHF | | K1796.1306X60 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.50 CHF | | K1796.1308X8 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.71 CHF | | K1796.1308X10 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.61 CHF | | K1796.1308X12 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.46 CHF | | K1796.1308X16 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.43 CHF | | K1796.1308X20 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.45 CHF | | K1796.1308X25 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.46 CHF | | K1796.1308X30 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.61 CHF | | K1796.1308X35 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.64 CHF | | K1796.1308X40 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.70 CHF | | K1796.1308X45 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.79 CHF | | K1796.1308X50 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.92 CHF | | K1796.1308X55 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.07 CHF | | K1796.1308X60 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.25 CHF | | K1796.1310X12 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.01 CHF | | K1796.1310X16 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.85 CHF | | K1796.1310X20 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.88 CHF | | K1796.1310X25 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.89 CHF | | K1796.1310X30 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.94 CHF | | K1796.1310X35 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.04 CHF | | K1796.1310X40 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.16 CHF | | K1796.1310X45 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.31 CHF | | K1796.1310X50 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.46 CHF | | K1796.1310X55 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.72 CHF | | K1796.1310X60 | A | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.84 CHF | | K1796.1503X8 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.48 CHF | | K1796.1503X10 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.48 CHF | | K1796.1503X12 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.50 CHF | | K1796.1503X16 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.50 CHF | | K1796.1503X20 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.55 CHF | | K1796.1504X8 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.36 CHF | | K1796.1504X10 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.39 CHF | | K1796.1504X12 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.42 CHF | | K1796.1504X16 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.46 CHF | | K1796.1504X20 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.46 CHF | | K1796.1504X25 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.49 CHF | | K1796.1504X30 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.56 CHF | | K1796.1505X8 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.43 CHF | | K1796.1505X10 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.39 CHF | | K1796.1505X12 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.40 CHF | | K1796.1505X16 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.42 CHF | | K1796.1505X20 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.48 CHF | | K1796.1505X25 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.58 CHF | | K1796.1505X30 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.59 CHF | | K1796.1505X35 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.64 CHF | | K1796.1505X40 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.86 CHF | | K1796.1505X45 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1.01 CHF | | K1796.1506X8 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.58 CHF | | K1796.1506X10 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.49 CHF | | K1796.1506X12 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.52 CHF | | K1796.1506X16 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.55 CHF | | K1796.1506X20 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.61 CHF | | K1796.1506X25 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.56 CHF | | K1796.1506X30 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.71 CHF | | K1796.1506X35 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.76 CHF | | K1796.1506X40 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.94 CHF | | K1796.1506X45 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.97 CHF | | K1796.1506X50 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.14 CHF | | K1796.1506X55 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 55 | 26 | 31 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.37 CHF | | K1796.1506X60 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.54 CHF | | K1796.1508X8 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 8 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.73 CHF | | K1796.1508X10 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.62 CHF | | K1796.1508X12 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.48 CHF | | K1796.1508X16 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.45 CHF | | K1796.1508X20 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.46 CHF | | K1796.1508X25 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.48 CHF | | K1796.1508X30 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.62 CHF | | K1796.1508X35 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.65 CHF | | K1796.1508X40 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.71 CHF | | K1796.1508X45 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.80 CHF | | K1796.1508X50 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.94 CHF | | K1796.1508X55 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 55 | 20,75 | 27 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.08 CHF | | K1796.1508X60 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.28 CHF | | K1796.1510X12 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 12 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.02 CHF | | K1796.1510X16 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.86 CHF | | K1796.1510X20 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.89 CHF | | K1796.1510X25 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.92 CHF | | K1796.1510X30 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 0.97 CHF | | K1796.1510X35 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.05 CHF | | K1796.1510X40 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.19 CHF | | K1796.1510X45 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 45 | 5,5 | 13 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.32 CHF | | K1796.1510X50 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.47 CHF | | K1796.1510X55 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 55 | 15,5 | 23 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.74 CHF | | K1796.1510X60 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 60 | 20,5 | 28 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.87 CHF | | K1796.1512X16 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 16 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 1.89 CHF | | K1796.1512X20 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 1.35 CHF | | K1796.1512X25 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 1.71 CHF | | K1796.1512X30 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 1.90 CHF | | K1796.1512X35 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 35 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 2.17 CHF | | K1796.1512X40 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 2.21 CHF | | K1796.1512X45 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 45 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 2.51 CHF | | K1796.1512X50 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 21 | 6,6 | 8 | | | 2.58 CHF | | K1796.1512X60 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 21 | 6,6 | 8 | | | 3.19 CHF | | K1796.1516X30 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M16 | 30 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 4.44 CHF | | K1796.1516X40 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M16 | 40 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 5.32 CHF | | K1796.1516X45 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M16 | 45 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 4.60 CHF | | K1796.1516X50 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M16 | 50 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 4.66 CHF | | K1796.1516X60 | A | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M16 | 60 | 0 | 6 | 28 | 8,8 | 10 | | | 5.29 CHF | | K1796.1103X8 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.16 CHF | | K1796.1103X10 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.16 CHF | | K1796.1103X12 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.16 CHF | | K1796.1103X16 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.19 CHF | | K1796.1103X20 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.27 CHF | | K1796.1104X8 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.21 CHF | | K1796.1104X10 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.25 CHF | | K1796.1104X12 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.28 CHF | | K1796.1104X16 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.37 CHF | | K1796.1104X20 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.43 CHF | | K1796.1104X25 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.49 CHF | | K1796.1104X30 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 30 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.58 CHF | | K1796.1105X8 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.42 CHF | | K1796.1105X10 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.43 CHF | | K1796.1105X12 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.45 CHF | | K1796.1105X16 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.48 CHF | | K1796.1105X20 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.56 CHF | | K1796.1105X25 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.64 CHF | | K1796.1105X30 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.77 CHF | | K1796.1105X40 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.97 CHF | | K1796.1105X45 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1.14 CHF | | K1796.1106X8 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.55 CHF | | K1796.1106X10 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.48 CHF | | K1796.1106X12 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.50 CHF | | K1796.1106X16 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.52 CHF | | K1796.1106X20 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.61 CHF | | K1796.1106X25 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.73 CHF | | K1796.1106X30 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.83 CHF | | K1796.1106X35 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.99 CHF | | K1796.1106X40 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.07 CHF | | K1796.1106X45 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.22 CHF | | K1796.1106X50 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.26 CHF | | K1796.1106X60 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.49 CHF | | K1796.1108X10 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.62 CHF | | K1796.1108X12 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.58 CHF | | K1796.1108X16 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.58 CHF | | K1796.1108X20 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.73 CHF | | K1796.1108X25 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.85 CHF | | K1796.1108X30 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.01 CHF | | K1796.1108X35 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.14 CHF | | K1796.1108X40 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.28 CHF | | K1796.1108X45 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.46 CHF | | K1796.1108X50 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.63 CHF | | K1796.1108X60 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.84 CHF | | K1796.1110X16 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.40 CHF | | K1796.1110X20 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.32 CHF | | K1796.1110X25 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.49 CHF | | K1796.1110X30 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.54 CHF | | K1796.1110X40 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 2.11 CHF | | K1796.1110X50 | A | Edelstahl A2 | blank | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 2.51 CHF | | K1796.1603X10 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.21 CHF | | K1796.1603X12 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M3 | 12 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.21 CHF | | K1796.1603X16 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M3 | 16 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.28 CHF | | K1796.1603X20 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M3 | 20 | 0 | 1,5 | 5,7 | 1,65 | 2 | | | 0.36 CHF | | K1796.1604X8 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.30 CHF | | K1796.1604X10 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.31 CHF | | K1796.1604X12 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.37 CHF | | K1796.1604X16 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.46 CHF | | K1796.1604X20 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.56 CHF | | K1796.1604X25 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.64 CHF | | K1796.1604X30 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 7,6 | 2,2 | 2,5 | | | 0.77 CHF | | K1796.1605X8 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.52 CHF | | K1796.1605X10 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.56 CHF | | K1796.1605X12 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.58 CHF | | K1796.1605X16 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.61 CHF | | K1796.1605X20 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.76 CHF | | K1796.1605X25 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.85 CHF | | K1796.1605X30 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 30 | 4 | 8 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 0.98 CHF | | K1796.1605X40 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 40 | 14 | 18 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1.26 CHF | | K1796.1605X45 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M5 | 45 | 19 | 23 | 9,5 | 2,75 | 3 | | | 1.47 CHF | | K1796.1606X8 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.73 CHF | | K1796.1606X10 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.61 CHF | | K1796.1606X12 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.65 CHF | | K1796.1606X16 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.70 CHF | | K1796.1606X20 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.82 CHF | | K1796.1606X25 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 0.94 CHF | | K1796.1606X30 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.05 CHF | | K1796.1606X35 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.29 CHF | | K1796.1606X40 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 40 | 11 | 16 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.41 CHF | | K1796.1606X45 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.54 CHF | | K1796.1606X50 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 50 | 21 | 26 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.65 CHF | | K1796.1606X60 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M6 | 60 | 31 | 36 | 10,5 | 3,3 | 4 | | | 1.93 CHF | | K1796.1608X10 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.83 CHF | | K1796.1608X12 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.77 CHF | | K1796.1608X16 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.77 CHF | | K1796.1608X20 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 0.94 CHF | | K1796.1608X25 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.08 CHF | | K1796.1608X30 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.32 CHF | | K1796.1608X35 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.47 CHF | | K1796.1608X40 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.66 CHF | | K1796.1608X45 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 45 | 10,75 | 17 | 14 | 4,4 | 5 | | | 1.90 CHF | | K1796.1608X50 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2.11 CHF | | K1796.1608X60 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 14 | 4,4 | 5 | | | 2.38 CHF | | K1796.1610X16 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M10 | 16 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.81 CHF | | K1796.1610X20 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.72 CHF | | K1796.1610X25 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 1.93 CHF | | K1796.1610X30 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 2.02 CHF | | K1796.1610X40 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 2.73 CHF | | K1796.1610X50 | A | Edelstahl A4 | blank | 70 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 17,5 | 5,5 | 6 | | | 3.24 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|