- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1796_BSchrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl A2.Ausführung:Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2-70, blank.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Festigkeitsklasse | D | L | Ls min. | Lg max. | D1 | K | SW | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1796.2304X8 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.45 CHF | | K1796.2304X10 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.47 CHF | | K1796.2304X12 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.47 CHF | | K1796.2304X16 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.47 CHF | | K1796.2304X20 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.54 CHF | | K1796.2304X25 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.58 CHF | | K1796.2304X30 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.63 CHF | | K1796.2305X8 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.58 CHF | | K1796.2305X10 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.55 CHF | | K1796.2305X12 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.55 CHF | | K1796.2305X16 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.57 CHF | | K1796.2305X20 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.59 CHF | | K1796.2305X25 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 0,24 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.62 CHF | | K1796.2305X30 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.77 CHF | | K1796.2305X35 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.93 CHF | | K1796.2306X8 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.61 CHF | | K1796.2306X10 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.59 CHF | | K1796.2306X12 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.62 CHF | | K1796.2306X16 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.62 CHF | | K1796.2306X20 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.77 CHF | | K1796.2306X25 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.84 CHF | | K1796.2306X30 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.90 CHF | | K1796.2306X35 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.01 CHF | | K1796.2306X40 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.20 CHF | | K1796.2308X12 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.55 CHF | | K1796.2308X16 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.62 CHF | | K1796.2308X20 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.63 CHF | | K1796.2308X25 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.74 CHF | | K1796.2308X30 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.82 CHF | | K1796.2308X35 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.90 CHF | | K1796.2308X40 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1.16 CHF | | K1796.2308X50 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1.30 CHF | | K1796.2308X60 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1.32 CHF | | K1796.2310X25 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 25 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.24 CHF | | K1796.2310X30 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.42 CHF | | K1796.2310X35 | B | Stahl | blank (schwarz) | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.58 CHF | | K1796.2504X8 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.46 CHF | | K1796.2504X10 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.49 CHF | | K1796.2504X12 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.49 CHF | | K1796.2504X16 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.49 CHF | | K1796.2504X20 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.55 CHF | | K1796.2504X25 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.59 CHF | | K1796.2504X30 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M4 | 30 | 6,5 | 10 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.68 CHF | | K1796.2505X8 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.59 CHF | | K1796.2505X10 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.57 CHF | | K1796.2505X12 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.57 CHF | | K1796.2505X16 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.58 CHF | | K1796.2505X20 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.61 CHF | | K1796.2505X25 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.63 CHF | | K1796.2505X30 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 30 | 4 | 8 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.78 CHF | | K1796.2505X35 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M5 | 35 | 9 | 13 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.97 CHF | | K1796.2506X8 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.62 CHF | | K1796.2506X10 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.61 CHF | | K1796.2506X12 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.63 CHF | | K1796.2506X16 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.63 CHF | | K1796.2506X20 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.78 CHF | | K1796.2506X25 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.85 CHF | | K1796.2506X30 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.93 CHF | | K1796.2506X35 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.03 CHF | | K1796.2506X40 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M6 | 40 | 11 | 16 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.22 CHF | | K1796.2508X12 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.57 CHF | | K1796.2508X16 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.63 CHF | | K1796.2508X20 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.68 CHF | | K1796.2508X25 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.76 CHF | | K1796.2508X30 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 30 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.84 CHF | | K1796.2508X35 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 35 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.93 CHF | | K1796.2508X40 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 40 | 5,75 | 12 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1.17 CHF | | K1796.2508X50 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 50 | 15,75 | 22 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1.31 CHF | | K1796.2508X60 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M8 | 60 | 25,75 | 32 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1.36 CHF | | K1796.2510X20 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 20 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.39 CHF | | K1796.2510X30 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 30 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.49 CHF | | K1796.2510X35 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 35 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.61 CHF | | K1796.2510X40 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 40 | 0 | 4,5 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.66 CHF | | K1796.2510X50 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M10 | 50 | 10,5 | 18 | 21,9 | 5,5 | 6 | | | 1.76 CHF | | K1796.2512X20 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 20 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2.38 CHF | | K1796.2512X25 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 25 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2.42 CHF | | K1796.2512X30 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 30 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2.48 CHF | | K1796.2512X40 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 40 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 2.88 CHF | | K1796.2512X50 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 50 | 0 | 5,25 | 26 | 6,6 | 8 | | | 3.51 CHF | | K1796.2512X60 | B | Stahl | galvanisch verzinkt | 10.9 | M12 | 60 | 15,25 | 24 | 26 | 6,6 | 8 | | | 3.79 CHF | | K1796.2103X8 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M3 | 8 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 0.24 CHF | | K1796.2103X10 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M3 | 10 | 0 | 1,5 | 6,9 | 1,65 | 2 | | | 0.38 CHF | | K1796.2104X8 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 8 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.34 CHF | | K1796.2104X10 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 10 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.34 CHF | | K1796.2104X12 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 12 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.35 CHF | | K1796.2104X16 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 16 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.42 CHF | | K1796.2104X20 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 20 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.46 CHF | | K1796.2104X25 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M4 | 25 | 0 | 2,1 | 9,4 | 2,2 | 2,5 | | | 0.57 CHF | | K1796.2105X8 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 8 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.58 CHF | | K1796.2105X10 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 10 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.46 CHF | | K1796.2105X12 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 12 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.50 CHF | | K1796.2105X16 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 16 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.50 CHF | | K1796.2105X20 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 20 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.63 CHF | | K1796.2105X25 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M5 | 25 | 0 | 2,4 | 11,8 | 2,75 | 3 | | | 0.77 CHF | | K1796.2106X8 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 8 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.39 CHF | | K1796.2106X10 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 10 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.50 CHF | | K1796.2106X12 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 12 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.59 CHF | | K1796.2106X16 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 16 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.63 CHF | | K1796.2106X20 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 20 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.77 CHF | | K1796.2106X25 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 25 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 0.90 CHF | | K1796.2106X30 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 30 | 0 | 3 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.05 CHF | | K1796.2106X35 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 35 | 6 | 11 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.15 CHF | | K1796.2106X40 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 40 | 11 | 6 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.27 CHF | | K1796.2106X45 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M6 | 45 | 16 | 21 | 13,6 | 3,3 | 4 | | | 1.44 CHF | | K1796.2108X10 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 10 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.86 CHF | | K1796.2108X12 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 12 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.74 CHF | | K1796.2108X16 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 16 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.77 CHF | | K1796.2108X20 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 20 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 0.89 CHF | | K1796.2108X25 | B | Edelstahl A2 | blank | 70 | M8 | 25 | 0 | 3,75 | 17,8 | 4,4 | 5 | | | 1.04 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|