HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées alcôve escamotables en aluminium
K0239

Poignées alcôve escamotables en aluminium

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Poignée escamotable : profil aluminium.
Embouts : polyamide.
Forme A : fixation à l’aide d’un profil de caoutchouc.
Forme B : fixation à l’aide de deux vis à tête fraisée en acier.
Finition :Profil aluminium : grenaillé, satiné, anodisé noir ou nature.
Profil de caoutchouc : noir.
Vis : acier zingué.
Nota :Les poignées en profilé escamotables forme A s’utilisent sans vis pour des épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2,5 mm maximum et se fixent à l’aide de 2 profils en plastique.
Les poignées en profilé escamotables forme B peuvent se fixer à l’aide de 2 vis à tête fraisée, depuis l’extérieur.

Deux rainures en T pour vis M4, positionnées à 90°, permettent de fixer la poignée sur le support; elles servent en outre d’aide au montage pour l’intégration de composants supplémentaires.
Montage :Après avoir inséré le profilé de caoutchouc inférieur, encastrer les deux embouts latéraux sur la poignée. Ensuite, engager la poignée, suivant un angle de 45°, dans l’ouverture de montage, puis la maintenir contre la paroi du boîtier. En fonction de la variante retenue, insérer alors le deuxième profil de caoutchouc dans la rainure, ou fixer la poignée à l’aide des deux vis à tête fraisée.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0239 Poignées alcôve escamotables en aluminium 212 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées alcôve escamotables en aluminium

Poignée escamotable en profilé, forme A

plus d'infos

Dessins

Poignée escamotable en profilé, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
FormeFinition 2HLL1TOuverture de montageCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0239.10011noirAemmanchable9010011519,5107 x 73500 71.56 CHF
K0239.11811noirAemmanchable9011813319,5125 x 73500 75.17 CHF
K0239.16711noirAemmanchable9016718219,5174 x 73500 84.94 CHF
K0239.10013natureAemmanchable9010011519,5107 x 73500 69.69 CHF
K0239.11813natureAemmanchable9011813319,5125 x 73500 73.15 CHF
K0239.16713natureAemmanchable9016718219,5174 x 73500 82.49 CHF

Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide de 2 vis

plus d'infos

Dessins

Poignées alcôve en aluminium escamotables, pour fixation à l'aide de 2 vis

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
FormeFinition 2HLL1TOuverture de montageCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0239.10021noirBvissable9010011519,5107 x 73500 73.73 CHF
K0239.11821noirBvissable9011813319,5125 x 73500 77.32 CHF
K0239.16721noirBvissable9016718219,5174 x 73500 87.10 CHF
K0239.10023natureBvissable9010011519,5107 x 73500 71.80 CHF
K0239.11823natureBvissable9011813319,5125 x 73500 75.17 CHF
K0239.16723natureBvissable9016718219,5174 x 73500 84.65 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33