HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en aluminium, ovales, obliques
K1634

Poignées de manutention en aluminium, ovales, obliques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces poignées de manutention sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints. Les poignées sont très solides et conviennent pour toutes les applications nécessitant une robustesse particulière. Matière :Aluminium EN AW-6063.Finition :Laquées poudre noire ou rouge signalisation RAL 3020 ou polies.Nota :La version polie peut être laquée ou revêtue après montage.Utilisation :Pour les espaces restreints dans la construction de machines et d'installations, la fabrication d'outils, l'industrie du meuble, les techniques de rééducation et médicale.Montage :Fixation par l'arrière.Avantages :Bon accès dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Élément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1634 Poignées de manutention en aluminium, ovales, obliques 131 kB

Dessins

Poignées de manutention en aluminium, ovales, obliques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
ABB1D

HLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1634.1000106noirlaquée poudre1002113M650113101000 9.23 CHF
K1634.1120106noirlaquée poudre1122113M650125101000 9.58 CHF
K1634.1200106noirlaquée poudre1202113M650133101000 9.58 CHF
K1634.1280106noirlaquée poudre1282113M650141101000 9.58 CHF
K1634.1600106noirlaquée poudre1602113M650173101000 11.06 CHF
K1634.1120108noirlaquée poudre1122517M855129121000 13.24 CHF
K1634.1200108noirlaquée poudre1202517M855137121000 13.60 CHF
K1634.1280108noirlaquée poudre1282517M855145121000 13.96 CHF
K1634.1600108noirlaquée poudre1602517M855177121000 15.43 CHF
K1634.1800108noirlaquée poudre1802517M855197121000 16.15 CHF
K1634.1008406rouge traffic RAL 3020laquée poudre1002113M650113101000 9.23 CHF
K1634.1128406rouge traffic RAL 3020laquée poudre1122113M650125101000 9.58 CHF
K1634.1208406rouge traffic RAL 3020laquée poudre1202113M650133101000 9.58 CHF
K1634.1288406rouge traffic RAL 3020laquée poudre1282113M650141101000 9.58 CHF
K1634.1608406rouge traffic RAL 3020laquée poudre1602113M650173101000 11.06 CHF
K1634.1128408rouge traffic RAL 3020laquée poudre1122517M855129121000 13.24 CHF
K1634.1208408rouge traffic RAL 3020laquée poudre1202517M855137121000 13.60 CHF
K1634.1288408rouge traffic RAL 3020laquée poudre1282517M855145121000 13.96 CHF
K1634.1608408rouge traffic RAL 3020laquée poudre1602517M855177121000 15.43 CHF
K1634.1808408rouge traffic RAL 3020laquée poudre1802517M855197121000 16.15 CHF
K1634.10006-naturel1002113M650113101000 7.71 CHF
K1634.11206-naturel1122113M650125101000 8.06 CHF
K1634.12006-naturel1202113M650133101000 8.06 CHF
K1634.12806-naturel1282113M650141101000 8.06 CHF
K1634.16006-naturel1602113M650173101000 8.78 CHF
K1634.11208-naturel1122517M855129121000 11.70 CHF
K1634.12008-naturel1202517M855137121000 12.06 CHF
K1634.12808-naturel1282517M855145121000 12.43 CHF
K1634.16008-naturel1602517M855177121000 13.15 CHF
K1634.18008-naturel1802517M855197121000 13.88 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33