HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant
K1640

Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Ces poignées de manutention sont particulièrement stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.Matière :

Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.

Finition :poli ou grenaillé.Utilisation :Construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale Montage :Fixation en façade.Accessoires :Vis CHC DIN 912 / DIN EN ISO 4762-M5.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1640 Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant 126 kB

Dessins

Poignées de manutention en Inox ovales à fixation par l'avant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCode
acier
Surface
corps
ABB1D

HLTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1640.11001600511.4308grenaillé10021135,55011313,61000 20.91 CHF
K1640.11121600511.4308grenaillé11221135,55012513,61000 22.40 CHF
K1640.11201600511.4308grenaillé12021135,55013313,61000 23.67 CHF
K1640.11281600511.4308grenaillé12821135,55014113,61000 24.18 CHF
K1640.11601600511.4308grenaillé16021135,55017313,61000 27.30 CHF
K1640.11001610511.4308poli10021135,55011313,61000 22.53 CHF
K1640.11121610511.4308poli11221135,55012513,61000 24.02 CHF
K1640.11201610511.4308poli12021135,55013313,61000 25.30 CHF
K1640.11281610511.4308poli12821135,55014113,61000 26.20 CHF
K1640.11601610511.4308poli16021135,55017313,61000 29.84 CHF
K1640.11001600521.4404grenaillé10021135,55011313,61000 23.44 CHF
K1640.11121600521.4404grenaillé11221135,55012513,61000 25.06 CHF
K1640.11201600521.4404grenaillé12021135,55013313,61000 26.44 CHF
K1640.11281600521.4404grenaillé12821135,55014113,61000 27.49 CHF
K1640.11601600521.4404grenaillé16021135,55017313,61000 30.88 CHF
K1640.11001610521.4404poli10021135,55011313,61000 25.06 CHF
K1640.11121610521.4404poli11221135,55012513,61000 26.69 CHF
K1640.11201610521.4404poli12021135,55013313,61000 28.06 CHF
K1640.11281610521.4404poli12821135,55014113,61000 29.44 CHF
K1640.11601610521.4404poli16021135,55017313,61000 33.32 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33