- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1445Poignées tubulaires Bighand en aluminium avec embout en plastique |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionDescription du produit :La nouvelle poignée tubulaire Bighand permet, grâce à sa forme ovale ergonomique et au diamètre de tuyau choisi, une prise en main sûre et confortable. Elle séduit par son design intemporel et élégant, et s'intègre de façon optimale dans son environnement grâce à ses couleurs variées.Matière :Tube ovale en aluminium. Embouts en thermoplastique polyamide. Caches de recouvrement en thermoplastique polyamide. Douilles de logement en Inox.Finition :Tube ovale laqué poudre gris foncé (brillant), anodisé noir (mat) ou anodisé naturel (mat). Embouts gris foncé RAL. Caches de recouvrement gris foncé RAL, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, rouge signalisation RAL 3020, vert signalisation RAL 6032 ou bleu signalisation RAL 5017.Nota :Les éléments de fixation ne sont pas inclus. Pour une fixation sûre et durable, il est recommandé d'utiliser la vis CHC à six pans creux avec frein-filet. Plage de température :Température en fonctionnement continu max. 100 °C. Température d’utilisation à court terme max. 180 °C.Montage :La forme des embouts permet de fixer la poignée tubulaire en façade comme à l'arrière. Les vis CHC DIN à six pans creux et les vis H de taille M8 sont prévues à cet effet. Après montage, les caches de recouvrement peuvent être emmanchés manuellement. Des fentes sont installées des deux côtés des caches de recouvrement afin de permettre un démontage sans détérioration à l'aide d'un tournevis. Sur demande :Entraxe « A » dans différentes longueurs.Accessoires :K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN EN ISO 4762 avec frein-filet K0869 Vis CHC à six pans creux, DIN EN ISO 4762 extension de gamme K0871 Vis H DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 K1145 Écrous H DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 K0868 Rondelles DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forme ACaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur tube ovale | Surface corps | Couleur couvercle | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1445.1801 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25.71 CHF | | K1445.2001 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26.09 CHF | | K1445.2501 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26.86 CHF | | K1445.3001 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27.43 CHF | | K1445.3501 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28.13 CHF | | K1445.4001 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28.76 CHF | | K1445.5001 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30.37 CHF | | K1445.6001 | gris foncé | laqué poudre | gris foncé RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32.09 CHF | | K1445.1802 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25.71 CHF | | K1445.2002 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26.09 CHF | | K1445.2502 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26.86 CHF | | K1445.3002 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27.43 CHF | | K1445.3502 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28.13 CHF | | K1445.4002 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28.76 CHF | | K1445.5002 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30.37 CHF | | K1445.6002 | gris foncé | laqué poudre | orange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32.09 CHF | | K1445.18016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25.71 CHF | | K1445.20016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26.09 CHF | | K1445.25016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26.86 CHF | | K1445.30016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27.43 CHF | | K1445.35016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28.13 CHF | | K1445.40016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28.76 CHF | | K1445.50016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30.37 CHF | | K1445.60016 | gris foncé | laqué poudre | jaune colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32.09 CHF | | K1445.18084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25.71 CHF | | K1445.20084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26.09 CHF | | K1445.25084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26.86 CHF | | K1445.30084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27.43 CHF | | K1445.35084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28.13 CHF | | K1445.40084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28.76 CHF | | K1445.50084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30.37 CHF | | K1445.60084 | gris foncé | laqué poudre | rouge traffic RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32.09 CHF | | K1445.18086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25.71 CHF | | K1445.20086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26.09 CHF | | K1445.25086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26.86 CHF | | K1445.30086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27.43 CHF | | K1445.35086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28.13 CHF | | K1445.40086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28.76 CHF | | K1445.50086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30.37 CHF | | K1445.60086 | gris foncé | laqué poudre | vert sécurité RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32.09 CHF | | K1445.18087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 25.71 CHF | | K1445.20087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 26.09 CHF | | K1445.25087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 26.86 CHF | | K1445.30087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 27.43 CHF | | K1445.35087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 28.13 CHF | | K1445.40087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 28.76 CHF | | K1445.50087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 30.37 CHF | | K1445.60087 | gris foncé | laqué poudre | bleu RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 32.09 CHF | | K1445.180011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.200011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.250011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.300011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.350011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.400011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.500011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.600011 | noir | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.180012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.200012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.250012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.300012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.350012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.400012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.500012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.600012 | noir | anodisé | orange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000116 | noir | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000184 | noir | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000186 | noir | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000187 | noir | anodisé | bleu RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.180031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.200031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.250031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.300031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.350031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.400031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.500031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.600031 | nature | anodisé | gris foncé RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.180032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.200032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.250032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.300032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.350032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.400032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.500032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.600032 | nature | anodisé | orange RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000316 | nature | anodisé | jaune colza RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000384 | nature | anodisé | rouge traffic RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000386 | nature | anodisé | vert sécurité RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | | K1445.1800387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 | | | 28.25 CHF | | K1445.2000387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 | | | 28.71 CHF | | K1445.2500387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 | | | 29.46 CHF | | K1445.3000387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 | | | 30.14 CHF | | K1445.3500387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 | | | 30.94 CHF | | K1445.4000387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 | | | 31.64 CHF | | K1445.5000387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 | | | 33.42 CHF | | K1445.6000387 | nature | anodisé | bleu RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 | | | 35.37 CHF | |
Remarque(s) concernant cet article |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|