HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Poignée escamotable

retour

Poignée escamotable

Les poignées escamotables sont des éléments intégrés dans une surface et utilisés comme poignées. Le contour externe du rabat ou de la porte est plan sans partie saillante gênante. Cet article s'utilise fréquemment sur des rabats d'espaces de rangement à dissimuler sous des coussins, des nattes de protection, etc.
KIPP propose des poignées escamotables en plastique et aluminium dans d'innombrables dimensions.
Diverses formes, rectangulaires ou arrondies, figurent dans le catalogue. Toutes les tailles sont disponibles en stock.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33