- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1849Poignées tubulaires en aluminium ou en inox avec embout en... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Tube rond en aluminium ou en inox. Embouts en thermoplastique.Finition :Tube rond en aluminium anodisé incolore ou noir. Tube rond en inox rectifié. Embouts gris foncé RAL 7021, orange vif RAL 2004, jaune colza RAL 1021, vert signalisation RAL 6032, bleu signalisation RAL 5017, rouge signalisation RAL 3020 et gris clair RAL 7035.Nota :Les embouts présentent 4 griffes de serrage au niveau du logement de la traverse tubulaire. Lors de l’insertion de la traverse, celles-ci sont repoussées, procurant une tenue parfaitement ajustée de la traverse. Les vis de fixation autotaraudeuses pour plastique sont incluses dans la livraison. Le couple de serrage max. est de 7 Nm.Montage :Fixation par l'arrière.Avantages :Fixation par vis autotaraudeuses Montage par l'arrière Embouts de différentes couleurs Entraxes personnalisés sur demandeSur demande :Autres entraxes.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Référence | Matière du corps de base | Couleur du corps de base | Surface corps | Matière de composant | Couleur de composant | A | B | D | H | L | Charge N | B1 | H2 | S max. | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1849.300150011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.300180011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.300200011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.300250011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.300300011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.300350011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.300400011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.300500011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.300600011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.300700011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.300800011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.300900011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.301000011 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.300150021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.300180021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.300200021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.300250021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.300300021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.300350021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.300400021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.300500021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.300600021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.300700021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.300800021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.300900021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.301000021 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.300150031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.47 CHF | | K1849.300180031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.42 CHF | | K1849.300200031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 19.05 CHF | | K1849.300250031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.61 CHF | | K1849.300300031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 22.17 CHF | | K1849.300350031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.73 CHF | | K1849.300400031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 25.30 CHF | | K1849.300500031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 28.42 CHF | | K1849.300600031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 31.56 CHF | | K1849.300700031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 34.68 CHF | | K1849.300800031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 37.81 CHF | | K1849.300900031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 40.93 CHF | | K1849.301000031 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris foncé RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 44.07 CHF | | K1849.300150012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.300180012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.300200012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.300250012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.300300012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.300350012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.300400012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.300500012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.300600012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.300700012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.300800012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.300900012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.301000012 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.300150022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.300180022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.300200022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.300250022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.300300022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.300350022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.300400022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.300500022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.300600022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.300700022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.300800022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.300900022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.301000022 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.300150032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.47 CHF | | K1849.300180032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.42 CHF | | K1849.300200032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 19.05 CHF | | K1849.300250032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.61 CHF | | K1849.300300032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 22.17 CHF | | K1849.300350032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.73 CHF | | K1849.300400032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 25.30 CHF | | K1849.300500032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 28.42 CHF | | K1849.300600032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 31.56 CHF | | K1849.300700032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 34.68 CHF | | K1849.300800032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 37.81 CHF | | K1849.300900032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 40.93 CHF | | K1849.301000032 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | orangé pur RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 44.07 CHF | | K1849.3001500116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000116 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000216 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.47 CHF | | K1849.3001800316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.42 CHF | | K1849.3002000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 19.05 CHF | | K1849.3002500316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.61 CHF | | K1849.3003000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 22.17 CHF | | K1849.3003500316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.73 CHF | | K1849.3004000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 25.30 CHF | | K1849.3005000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 28.42 CHF | | K1849.3006000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 31.56 CHF | | K1849.3007000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 34.68 CHF | | K1849.3008000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 37.81 CHF | | K1849.3009000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 40.93 CHF | | K1849.3010000316 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | jaune colza RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 44.07 CHF | | K1849.3001500186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000186 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000286 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.47 CHF | | K1849.3001800386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.42 CHF | | K1849.3002000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 19.05 CHF | | K1849.3002500386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.61 CHF | | K1849.3003000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 22.17 CHF | | K1849.3003500386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.73 CHF | | K1849.3004000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 25.30 CHF | | K1849.3005000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 28.42 CHF | | K1849.3006000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 31.56 CHF | | K1849.3007000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 34.68 CHF | | K1849.3008000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 37.81 CHF | | K1849.3009000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 40.93 CHF | | K1849.3010000386 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | vert sécurité RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 44.07 CHF | | K1849.3001500187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000187 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000287 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.47 CHF | | K1849.3001800387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.42 CHF | | K1849.3002000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 19.05 CHF | | K1849.3002500387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.61 CHF | | K1849.3003000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 22.17 CHF | | K1849.3003500387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.73 CHF | | K1849.3004000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 25.30 CHF | | K1849.3005000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 28.42 CHF | | K1849.3006000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 31.56 CHF | | K1849.3007000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 34.68 CHF | | K1849.3008000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 37.81 CHF | | K1849.3009000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 40.93 CHF | | K1849.3010000387 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | bleu traffic RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 44.07 CHF | | K1849.3001500184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000184 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000284 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.47 CHF | | K1849.3001800384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.42 CHF | | K1849.3002000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 19.05 CHF | | K1849.3002500384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.61 CHF | | K1849.3003000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 22.17 CHF | | K1849.3003500384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.73 CHF | | K1849.3004000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 25.30 CHF | | K1849.3005000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 28.42 CHF | | K1849.3006000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 31.56 CHF | | K1849.3007000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 34.68 CHF | | K1849.3008000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 37.81 CHF | | K1849.3009000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 40.93 CHF | | K1849.3010000384 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | rouge traffic RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 44.07 CHF | | K1849.3001500188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000188 | aluminium | nature | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 13.77 CHF | | K1849.3001800288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.21 CHF | | K1849.3002000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 14.48 CHF | | K1849.3002500288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.21 CHF | | K1849.3003000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 15.94 CHF | | K1849.3003500288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 16.66 CHF | | K1849.3004000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.38 CHF | | K1849.3005000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.83 CHF | | K1849.3006000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.28 CHF | | K1849.3007000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 21.72 CHF | | K1849.3008000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.17 CHF | | K1849.3009000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 24.61 CHF | | K1849.3010000288 | aluminium | noir | anodisé | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 26.06 CHF | | K1849.3001500388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 17.47 CHF | | K1849.3001800388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 18.42 CHF | | K1849.3002000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 19.05 CHF | | K1849.3002500388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 20.61 CHF | | K1849.3003000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 22.17 CHF | | K1849.3003500388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 23.73 CHF | | K1849.3004000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 25.30 CHF | | K1849.3005000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 28.42 CHF | | K1849.3006000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 31.56 CHF | | K1849.3007000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 34.68 CHF | | K1849.3008000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 37.81 CHF | | K1849.3009000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 40.93 CHF | | K1849.3010000388 | acier inoxydable | - | rectifié | thermoplastique | gris clair RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | 44.07 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|