HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Cette poignée de manutention se caractérise par son volume imposant et sa prise en main agréable.
Grâce à sa forme fermée et lisse, elle est facile à nettoyer.
Matière :Poignée de manutention EN AW-6060.
Vis, écrou et rondelle en inox.
Finition :noir ou argent.Montage :Forme A Fixation en façade.
Forme B Fixation par l'arrière.
Avantages :Élément de maintien pour l'ouverture et la fermeture de caches,
d'habillages et de capots.
Domaines d'application : fabrication de machines, d'outils, industrie de l'ameublement et diverses installations.
Résistance à la déformation et ergonomie.
Contenu de la livraisonLa forme A comprend des vis de fixation ainsi que des rondelles et écrous assortis.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1641 Poignées de manutention en aluminium 109 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en aluminium

Poignées de manutention en aluminium pour montage en façade

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium pour montage en façade

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur
du corps
de base
A

BCDHH1LSCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1641.1100051Aavec alésage traversantnoir100179,5M53320122201000 11.91 CHF
K1641.1120061Aavec alésage traversantnoir1202111,4M63925146241000 15.50 CHF
K1641.1140081Aavec alésage traversantnoir1402414,2M84530170281000 19.43 CHF
K1641.1160081Aavec alésage traversantnoir1602815,5M85230194321000 25.98 CHF
K1641.1180101Aavec alésage traversantnoir1803116M105840218361000 31.82 CHF
K1641.1100053Aavec alésage traversantargent100179,5M53320122201000 11.91 CHF
K1641.1120063Aavec alésage traversantargent1202111,4M63925146241000 15.50 CHF
K1641.1140083Aavec alésage traversantargent1402414,2M84530170281000 19.43 CHF
K1641.1160083Aavec alésage traversantargent1602815,5M85230194321000 25.98 CHF
K1641.1180103Aavec alésage traversantargent1803116M105840218361000 31.82 CHF

Poignées de manutention en aluminium pour montage à l’arrière

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en aluminium pour montage à l’arrière

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeCouleur
du corps
de base
A

BCDHLSTCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1641.2100051Bavec taraudagenoir100179,5M533122207,51000 11.51 CHF
K1641.2120061Bavec taraudagenoir1202111,4M6391462491000 14.71 CHF
K1641.2140081Bavec taraudagenoir1402414,2M84517028121000 17.93 CHF
K1641.2160081Bavec taraudagenoir1602815,5M85219432121000 24.07 CHF
K1641.2180101Bavec taraudagenoir1803116M105821836151000 28.92 CHF
K1641.2100053Bavec taraudageargent100179,5M533122207,51000 11.51 CHF
K1641.2120063Bavec taraudageargent1202111,4M6391462491000 14.71 CHF
K1641.2140083Bavec taraudageargent1402414,2M84517028121000 17.93 CHF
K1641.2160083Bavec taraudageargent1602815,5M85219432121000 24.07 CHF
K1641.2180103Bavec taraudageargent1803116M105821836151000 28.92 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33