HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir
K1527

Poignées de manutention en plastique avec fonction de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique PA6.Finition :finement structuré, noir.Nota :Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.

Forme A :
raccord avec connecteur 8 pôles dans la surface de vissage de l'embout. (Connecteur (K1498) avec câble de 10 m disponible en option. Doit être commandé séparément.)

Forme B :
ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.

Indice de protection : IP65 (pour la forme A avec connecteur vissé).
Montage :Fixation par l'arrière.Indication de dessin :
Forme A : avec connecteur
Forme B : avec câble
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1527 Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir 224 kB
 Informations techniques poignées de manutention avec fonction de commutation électrique 84,3 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec connecteur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
de composant
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1527.11601Avert16026M66640701018217101000 288.49 CHF
K1527.11602Arouge16026M66640701018217101000 288.49 CHF

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble

plus d'infos

Dessins

Poignées de manutention en plastique avec fonction de commutation électrique et un bouton-poussoir avec câble

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur
de composant
ABD

HH1H2
max.
LL1TCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1527.21601Bvert16026M666407018217101000 284.33 CHF
K1527.21602Brouge16026M666407018217101000 284.33 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33