HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées en acier avec unité de verrouillage
K2097

Poignées en acier avec unité de verrouillage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée en acier.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Remarques concernant la commande :Les tiges pour unités de verrouillage sont vendues par paires.Nota :La poignée avec unité de verrouillage peut être utilisée pour des tiroirs de 1,5 m de large. L'épaisseur du rail doit être d'au moins 17,5 mm. Le dispositif peut être monté dans deux positions. Montage en façade pour maintenir le tiroir en place et montage à l'arrière pour maintenir et encranter le tiroir.

À l'aide du kit de transformation pour unité de verrouillage, le tiroir peut être verrouillé aussi bien en position fermée qu'en position ouverte.
Sur demande :Bouton-poussoir rouge.Accessoires :K2097.91 Kit de transformation pour unité de verrouillage.
K2097.900500, K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 Tiges pour unité de verrouillage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2097 Poignées en acier avec unité de verrouillage 167 kB

Dessins

Poignées en acier avec unité de verrouillage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationFinition 1Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
Surface
corps
D

LF=
Force de compression
(N)
CAOAcc.PrixCommander
K2097.060Poignée-aciernoirzingué--60 71.69 CHF
K2097.120Poignée-aciernoirzingué--120 71.69 CHF
K2097.91--plastiquejaune---- 21.68 CHF
K2097.900500Tige-acier-zingué10500- 60.05 CHF
K2097.900750Tige-acier-zingué10750- 66.94 CHF
K2097.910500Tige-acier inoxydable-naturel10500- 72.98 CHF
K2097.910750Tige-acier inoxydable-naturel10750- 81.36 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33