- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1877Poignées de manutention en plastique avec surfaces de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Composants principaux en polypropylène (PP). Composants souples en élastomère thermoplastique. Douilles taraudées en laiton.Finition :Composants principaux noirs. Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris. Douilles taraudées zinguées.Nota :Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.Montage :Fixation par l'arrière.Sur demande :Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Couleur de composant | A | B | D | H | L | Charge N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1877.0940411 | noir | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404187 | bleu | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404186 | vert | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404184 | rouge | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.0940412 | orange | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404116 | jaune | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.09404188 | gris | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 8.13 CHF | | K1877.1170511 | noir | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705187 | bleu | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705186 | vert | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705184 | rouge | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.1170512 | orange | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705116 | jaune | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.11705188 | gris | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 8.51 CHF | | K1877.1540611 | noir | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406187 | bleu | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406186 | vert | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406184 | rouge | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.1540612 | orange | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406116 | jaune | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.15406188 | gris | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.14 CHF | | K1877.1540811 | noir | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408187 | bleu | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408186 | vert | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408184 | rouge | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.1540812 | orange | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408116 | jaune | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | | K1877.15408188 | gris | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 9.95 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|