HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique
K0226

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Embouts : polyamide renforcé fibre de verre.
Traverse de poignée : Inox 1.4301.
Inserts : Inox 1.4305.

Finition :Polyamide : noir, finement structuré.
Traverse : polie.
Nota :La traverse est ajustée sur les embouts en plastique grâce à des griffes de serrage. Des joints toriques garantissent l’étanchéité face aux projections d’eau. Différents types d’inserts permettent le montage en façade, ou sur la face arrière ou l‘assemblage de deux poignées l’une contre l’autre. Les poignées avec insert pour tête de vis sont fournies avec vis en Inox. Les poignées avec insert taraudé sont livrées sans vis.Indication de dessin :
Forme A : Avec insert pour tête de vis
Forme B : Avec insert taraudé

1) Insert pour tête de vis (A) Insert taraudé (B).
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0226 Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique 144 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique

Poignée tubulaire, forme A, avec insert pour tête de vis

plus d'infos

Dessins

Poignée tubulaire, forme A, avec insert pour tête de vis

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0226.300101A3008011903501000 139.32 CHF
K0226.350101A3508011904001000 146.66 CHF
K0226.400101A4008011904501000 154.44 CHF
K0226.500101A5008011905501000 169.68 CHF
K0226.600101A6008011906501000 185.36 CHF

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert fileté

plus d'infos

Dessins

Poignées tubulaires en inox avec embout en plastique, avec insert fileté

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0226.300102B30080M10903501000 143.87 CHF
K0226.350102B35080M10904001000 151.56 CHF
K0226.400102B40080M10904501000 160.22 CHF
K0226.500102B50080M10905501000 174.37 CHF
K0226.600102B60080M10906501000 190.14 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33