HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Thermoplastique renforcé fibre de verre.Finition :Noir mat.Nota :Poignées coudées ergonomiques et fonctionnelles avec une résistance à la température de -50 °C à +130 °C.

Livré avec des vis à tête cylindrique DIN 912 noires, des écrous DIN 934 et rondelles DIN 125 galvanisées de même que des capuchons.
Les modèles K0192.110006 et K0192.112006 sont livrés sans capuchon.
Montage :Fixation en façade.Indication de dessin :
Forme A : sans capuchons de recouvrement
Forme B : avec capuchons de recouvrement

1) Capuchon de recouvrement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0192 Poignées coudées en plastique pleines 150 kB

Dessins (aperçu complet)

Poignées coudée

Poignées coudées, forme A, sans capuchon de recouvrement

plus d'infos

Dessins

Poignées coudées, forme A, sans capuchon de recouvrement

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

Finition

ABB1DD1HH1H2LL1MCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0192.110006Asans capuchon de recouvrement10027227113829513079M6x25600 3.75 CHF
K0192.112006Asans capuchon de recouvrement12029237113829815091M6x25600 4.17 CHF

Poignées coudées, forme B, avec capuchon de recouvrement

plus d'infos

Dessins

Poignées coudées, forme B, avec capuchon de recouvrement

Sélection/filtre d'articles

Référence

Forme

Finition

ABB1DD1HH1H2LL1MCharge
N

CAOAcc.PrixCommander
K0192.212008Bavec capuchon de recouvrement12033229145136515387M8x301000 5.87 CHF
K0192.214008Bavec capuchon de recouvrement14038269,51559426178101M8x301000 8.99 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33