HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté
K0187

Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : laiton ou acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Montage :Fixation par l'arrière.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0187 Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté 236 kB

Dessins

Poignées de manutention en plastique rondes avec biseau d'un côté

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
de composant
ABDHLCharge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0187.101laiton14025M857170300 11.42 CHF
K0187.201acier14025M857170300 11.42 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33