- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0678_MBPieds réglables avec perçage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Embase et broche filetée en acier.Finition :Embase et broche filetée zinguées.Nota :La broche filetée est pivotante par rapport à l'embase après assemblageCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement) | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0678.13008X016 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0.82 CHF | | K0678.13008X020 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 0.83 CHF | | K0678.13008X030 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 0.88 CHF | | K0678.13008X040 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 0.94 CHF | | K0678.13008X050 | avec perçage | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 0.98 CHF | | K0678.13010X016 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 0.94 CHF | | K0678.13010X020 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 0.96 CHF | | K0678.13010X030 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 0.98 CHF | | K0678.13010X040 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.08 CHF | | K0678.13010X050 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.11 CHF | | K0678.13010X060 | avec perçage | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.14 CHF | | K0678.14008X016 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 0.98 CHF | | K0678.14008X020 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1.02 CHF | | K0678.14008X030 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1.06 CHF | | K0678.14008X040 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1.08 CHF | | K0678.14008X050 | avec perçage | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1.11 CHF | | K0678.14010X016 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1.08 CHF | | K0678.14010X020 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1.10 CHF | | K0678.14010X030 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1.12 CHF | | K0678.14010X040 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.17 CHF | | K0678.14010X050 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.24 CHF | | K0678.14010X060 | avec perçage | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.25 CHF | | K0678.15008X016 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1.19 CHF | | K0678.15008X020 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1.20 CHF | | K0678.15008X030 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1.25 CHF | | K0678.15008X040 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1.28 CHF | | K0678.15008X050 | avec perçage | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1.31 CHF | | K0678.15010X016 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1.28 CHF | | K0678.15010X020 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1.29 CHF | | K0678.15010X030 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1.31 CHF | | K0678.15010X040 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.37 CHF | | K0678.15010X050 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.44 CHF | | K0678.15010X060 | avec perçage | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.48 CHF | | K0678.16008X016 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 1.72 CHF | | K0678.16008X020 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 1.73 CHF | | K0678.16008X030 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 1.76 CHF | | K0678.16008X040 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 1.80 CHF | | K0678.16008X050 | avec perçage | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 1.85 CHF | | K0678.16010X016 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 1.80 CHF | | K0678.16010X020 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 1.83 CHF | | K0678.16010X030 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 1.86 CHF | | K0678.16010X040 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 1.93 CHF | | K0678.16010X050 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 1.95 CHF | | K0678.16010X060 | avec perçage | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 1.99 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|