HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C
K0426_C

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Embase: zinc injecté haute pression.Finition :Laqué poudre noire.Nota :Nos pieds réglables se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d'embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme. Broches assorties : voir K0427.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0426_C Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C 173 kB
 Informations techniques concernant le pied réglable 781 kB

Dessins

Embase pour pied réglable avec bride de fixation en zinc injecté haute pression, Forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDHCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
K0426.30801C801835  16.83 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33