- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0553_CAimant plat en NdFeB forme C |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique NdFeB.Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D3 | H | H1 | L | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0553.23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 3.49 CHF | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 60 | | | 3.85 CHF | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | 95 | | | 4.49 CHF | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 6 | 16 | 10 | 140 | | | 7.64 CHF | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 7 | 17 | 10 | 200 | | | 11.27 CHF | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 7 | 17 | 10 | 350 | | | 15.49 CHF | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | M8 | 8 | 20 | 12 | 670 | | | 20.71 CHF | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | 790 | | | 31.75 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|