HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure
K0555

Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé.Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0555 Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure 122 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant plat avec trou fraisé en ferrite dure

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0555.0116±0,153,5 ±0,27,5±14,514 3.10 CHF
K0555.0220±0,154,2±0,28,5±1622 3.25 CHF
K0555.0325±0,155,5±0,212±1736 3.49 CHF
K0555.0432±0,205,5±0,212±1772 3.78 CHF
K0555.0540±0,205,5±0,213±1890 4.93 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33