HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimants plats avec taraudage en NdFeB, rectangulaires, avec revêtement de protection en caoutchouc
K1396

Aimants plats avec taraudage en NdFeB, rectangulaires, avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Revêtement de protection en TPE.
Finition :Corps zingué.
Revêtement de protection en caoutchouc noir.
Nota :Aimants plats avec taraudage, système blindé. Avec revêtement de protection en caoutchouc pour protéger les surfaces sensibles. Grâce au revêtement de protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :60 °C max.Montage :Maintien optimal sur des tôles fines avec surface fragile.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1396 Aimants plats avec taraudage en NdFeB, rectangulaires, avec revêtement de protection en caoutchouc 120 kB

Dessins

Aimants plats avec taraudage en NdFeB, rectangulaires, avec revêtement de protection en caoutchouc

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeB

D1D2HH1H2LL1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1396.14331A3110M46,964,543-105 9.44 CHF
K1396.24331B3110M46,964,54325146 12.60 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33