HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
DescriptionMatière :NdFeB N35 (néodyme).Finition :Nickelé.Nota :Système non blindé.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.