HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox
K1399

Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps en Inox 1.4104.
Noyau magnétique en SmCo (samarium-cobalt).

Nota :Système blindé.Plage de température :350 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1399 Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox 183 kB

Dessins

Aimants plats avec trou lamé en SmCo avec corps en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1399.12020 ±0,154,58660 23.48 CHF
K1399.12525 ±0,154,58780 27.83 CHF
K1399.13232 ±0,25,5117200 33.19 CHF
K1399.14040 ±0,25,510,58420 57.36 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33