- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0553Aimant plat en NdFeB |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique NdFeB.Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | H | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0553.01 | A | 6 ±0,15 | 4,5 | 5 | | | 2.47 CHF | | K0553.02 | A | 8 ±0,15 | 4,5 | 13 | | | 2.57 CHF | | K0553.03 | A | 10 ±0,15 | 4,5 | 25 | | | 3.02 CHF | | K0553.04 | A | 13 ±0,15 | 4,5 | 60 | | | 3.09 CHF | | K0553.05 | A | 16 ±0,15 | 4,5 | 95 | | | 3.72 CHF | | K0553.06 | A | 20 ±0,15 | 6 | 140 | | | 5.55 CHF | | K0553.07 | A | 25 ±0,15 | 7 | 200 | | | 8.32 CHF | | K0553.08 | A | 32 ±0,20 | 7 | 350 | | | 13.04 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 3.09 CHF | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 13 | | | 3.19 CHF | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 3.68 CHF | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 3.85 CHF | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 7 | 95 | | | 4.48 CHF | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | 140 | | | 7.56 CHF | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | 200 | | | 11.27 CHF | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 10 | 350 | | | 15.20 CHF | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | 8 | 18 | 13 | 670 | | | 20.72 CHF | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | 9,2 | 20,5 | 13 | 750 | | | 31.75 CHF | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | 10 | 22 | 13 | 1000 | | | 36.41 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D3 | H | H1 | L | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0553.23 | C | 10 ±0,15 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 3.49 CHF | | K0553.24 | C | 13 ±0,15 | M5 | 4,5 | 12,5 | 8 | 60 | | | 3.85 CHF | | K0553.25 | C | 16 ±0,15 | M6 | 4,5 | 12,5 | 8 | 95 | | | 4.49 CHF | | K0553.26 | C | 20 ±0,15 | M6 | 6 | 16 | 10 | 140 | | | 7.64 CHF | | K0553.27 | C | 25 ±0,15 | M6 | 7 | 17 | 10 | 200 | | | 11.27 CHF | | K0553.28 | C | 32 ±0,20 | M6 | 7 | 17 | 10 | 350 | | | 15.49 CHF | | K0553.29 | C | 40 ±0,2 | M8 | 8 | 20 | 12 | 670 | | | 20.71 CHF | | K0553.30 | C | 47 ±0,2 | M8 | 9,2 | 22,2 | 13 | 790 | | | 31.75 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|