HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo
K0547

Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants cylindriques avec tenon lisse, système blindé.
Le tenon peut être rallongé de la cote « H1 » sans diminution de son adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0547 Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo 144 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant cylindrique à tenon en AlNiCo

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1LHH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0547.016382021,7 4.76 CHF
K0547.028382034 5.09 CHF
K0547.0310482068,5 5.72 CHF
K0547.04134820712 6.48 CHF
K0547.05165820520 7.71 CHF
K0547.06206825650 9.80 CHF
K0547.0725810355115 15.97 CHF
K0547.08321010403200 31.76 CHF
K0547.09401520505240 61.93 CHF
K0547.10501825602420 107.76 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33