K1403Aimants ronds avec surface de contact usinable en NdFeB |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en laiton. Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).Nota :Modèle lisse, système blindé. Les aimants cylindriques en néodyme ne doivent pas être emmanchés directement dans des supports en acier, car cela diminuerait leur adhérence en raison de l'interférence magnétique. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits des cotes « H1 » et « H2 » par usinage.Plage de température :150 °C max.Montage :Les aimants peuvent être montés par emmanchement, par vis ou par collage.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :