HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré
K0545

Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps : naturel.Nota :Système blindé. Diamètre « D » rectifié avec diamètre extérieur calibré h6. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0545 Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré 177 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant cylindrique en AlNiCo avec diamètre extérieur calibré

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0545.0161021,5 4.30 CHF
K0545.0281233,5 4.70 CHF
K0545.03101667 4.96 CHF
K0545.041318710 5.65 CHF
K0545.051620518 7.15 CHF
K0545.062025642 9.30 CHF
K0545.072530596 16.39 CHF
K0545.0832353180 27.34 CHF
K0545.0940455240 59.80 CHF
K0545.1050502420 116.37 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33