K0553_BAimant plat en NdFeB forme B |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps en acier. Noyau magnétique NdFeB.Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. L'utilisation du NdFeB augmente l‘adhérence d‘environ 10 à 20 % par rapport au SmCo. Plage de température :80 °C max.Indication de dessin :Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D | D1 | D2 | H | H1 | T | Force d'attraction en N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0553.11 | B | 6 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 5 | | | 2.99 CHF | | K0553.12 | B | 8 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 13 | | | 3.09 CHF | | K0553.13 | B | 10 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 7 | 25 | | | 3.56 CHF | | K0553.14 | B | 13 ±0,15 | 6 | M3 | 4,5 | 11,5 | 6 | 60 | | | 3.72 CHF | | K0553.15 | B | 16 ±0,15 | 6 | M4 | 4,5 | 11,5 | 7 | 95 | | | 4.33 CHF | | K0553.16 | B | 20 ±0,15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | 140 | | | 7.32 CHF | | K0553.17 | B | 25 ±0,15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | 200 | | | 10.89 CHF | | K0553.18 | B | 32 ±0,20 | 10 | M5 | 7 | 15,5 | 10 | 350 | | | 14.70 CHF | | K0553.19 | B | 40 ±0,2 | 10 | M6 | 8 | 18 | 13 | 670 | | | 20.03 CHF | | K0553.20 | B | 47 ±0,2 | 12 | M6 | 9,2 | 20,5 | 13 | 750 | | | 30.71 CHF | | K0553.21 | B | 50 ±0,2 | 15 | M8 | 10 | 22 | 13 | 1000 | | | 35.20 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|