HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée
K1397

Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en Inox 1.4104.
Noyau magnétique en NdFeB (néodyme).
Surface de contact caoutchoutée (TPE).
Nota :Aimant cylindrique avec filetage, système blindé. Avec surface de contact caoutchoutée pour la protection des surfaces fragiles. Grâce à la protection en caoutchouc, le coefficient de frottement augmente de sorte que des efforts élevés de déplacement latéral peuvent être obtenus.Plage de température :80 °C max.Montage :Les aimants cylindriques avec surface de contact caoutchoutée peuvent être utilisés comme système de butée magnétique.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1397 Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée 188 kB

Dessins

Aimants cylindriques avec tenon fileté en NdFeB, surface de contact caoutchoutée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HLSWForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K1397.130613M616101115 17.75 CHF
K1397.160816M818121323 21.31 CHF
K1397.201020M1020141746 26.18 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33