HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps laqué rouge.Nota :Système blindé. De par leur faible encombrement, les aimants renforcés plats sont utilisés pour le montage dans des dispositifs.Plage de température :450 °C max.Sur demande :D’autres coloris.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0558 Aimant plat 122 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant plat

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0558.01193,5830 4.89 CHF
K0558.02295955 7.28 CHF
K0558.0338510,595 10.95 CHF