HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré
K0546

Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique AlNiCo.
Finition :Corps zingué.Nota :Système blindé. Diamètre « D » sans diamètre extérieur calibré. Possibilités de fixation : emmanchement serré, frettage ou collage.
Les aimants cylindriques peuvent être réduits de la cote « H1 » sans diminution de leur adhérence.
Plage de température :450 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0546 Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré 125 kB
 Caractéristiques techniques des aimants de maintien 134 kB

Dessins

Aimant cylindrique en AlNiCo sans diamètre extérieur calibré

Sélection/filtre d'articles

Référence

DHH1Force
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
K0546.01620121,5 4.63 CHF
K0546.02820113,5 5.08 CHF
K0546.031020107 5.65 CHF
K0546.041320910 6.25 CHF
K0546.051620518 7.71 CHF
K0546.062025642 9.94 CHF
K0546.0725351096 16.27 CHF
K0546.0832408180 31.82 CHF
K0546.09405010240 65.29 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33