- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1329Kugelkopfschraube im Hygienic DESIGN |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4404. Ausführung:poliert.Hinweis:Optimales Verbindungselement zum Befestigen von Verkleidungsblechen, Plexiglasabdeckungen etc. Die überdurchschnittlich große Bundauflagefläche und der Freistich am Gewindeschaft sorgen für eine spannungsfreie, gleichmäßige Kraftverteilung auf dem jeweiligen Untergrund. Zudem ist die Kopfhöhe und somit eventuell störende Kanten so gering wie möglich gewählt. Der Antrieb erfolgt über den Zweikant mittels Maulschlüssel. Die Oberfläche der Kugelkopfschraube ist poliert und hinsichtlich der Formgebung für den Einsatz im hygienischen Bereich optimiert. Die Oberfläche weist eine Rauhtiefe Ra 0,8 µm auf. Schmutz und Reste vom Produkt bzw. Reiniger haften kaum an und eine leichte Reinigung ist sichergestellt.Zubehör:Zum beschädigungsfreien Anziehen und Lösen der Schrauben empfehlen wir die Maulschlüssel in Kombination mit dem Schonaufsatz (K1362).Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | D | D1 | K | T | SW | R1 | L | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1329.03X4 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 4 | | | 6.01 CHF | | K1329.03X5 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 5 | | | 6.01 CHF | | K1329.03X6 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 6 | | | 6.11 CHF | | K1329.03X8 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 8 | | | 6.16 CHF | | K1329.03X10 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 10 | | | 6.28 CHF | | K1329.03X12 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 12 | | | 6.94 CHF | | K1329.03X16 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 16 | | | 7.19 CHF | | K1329.03X20 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 20 | | | 7.50 CHF | | K1329.03X25 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 25 | | | 7.77 CHF | | K1329.03X30 | M3 | 8 | 2 | 0,6 | 5 | 5,2 | 30 | | | 8.13 CHF | | K1329.04X5 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 5 | | | 6.26 CHF | | K1329.04X6 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 6 | | | 6.26 CHF | | K1329.04X8 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 8 | | | 6.38 CHF | | K1329.04X10 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 10 | | | 6.43 CHF | | K1329.04X12 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 12 | | | 6.45 CHF | | K1329.04X16 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 16 | | | 7.89 CHF | | K1329.04X20 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 20 | | | 8.16 CHF | | K1329.04X25 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 25 | | | 8.51 CHF | | K1329.04X30 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 30 | | | 8.88 CHF | | K1329.05X6 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 6 | | | 6.60 CHF | | K1329.04X35 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 35 | | | 9.29 CHF | | K1329.04X40 | M4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 6,7 | 40 | | | 9.74 CHF | | K1329.05X8 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 8 | | | 6.82 CHF | | K1329.05X10 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 10 | | | 6.93 CHF | | K1329.05X12 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 12 | | | 7.10 CHF | | K1329.05X16 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 16 | | | 7.23 CHF | | K1329.05X20 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 20 | | | 8.98 CHF | | K1329.05X25 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 25 | | | 9.35 CHF | | K1329.05X30 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 30 | | | 9.77 CHF | | K1329.05X35 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 35 | | | 10.20 CHF | | K1329.06X8 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 8 | | | 7.13 CHF | | K1329.05X40 | M5 | 14 | 4 | 1 | 8 | 8,6 | 40 | | | 10.71 CHF | | K1329.06X10 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 10 | | | 7.33 CHF | | K1329.06X12 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 12 | | | 7.52 CHF | | K1329.06X16 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 16 | | | 7.79 CHF | | K1329.06X20 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 20 | | | 8.00 CHF | | K1329.06X25 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 25 | | | 10.60 CHF | | K1329.06X30 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 30 | | | 11.05 CHF | | K1329.08X10 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 10 | | | 7.39 CHF | | K1329.06X35 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 35 | | | 11.52 CHF | | K1329.06X40 | M6 | 17 | 5 | 1,5 | 10 | 10 | 40 | | | 12.03 CHF | | K1329.08X12 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 12 | | | 7.60 CHF | | K1329.08X16 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 16 | | | 7.97 CHF | | K1329.08X20 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 20 | | | 8.24 CHF | | K1329.08X25 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 25 | | | 8.34 CHF | | K1329.08X30 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 30 | | | 12.08 CHF | | K1329.08X35 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 35 | | | 12.58 CHF | | K1329.08X40 | M8 | 20 | 5 | 1,5 | 13 | 13 | 40 | | | 13.13 CHF | | K1329.10X12 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 12 | | | 9.73 CHF | | K1329.10X16 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 16 | | | 9.99 CHF | | K1329.10X20 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 20 | | | 10.31 CHF | | K1329.10X25 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 25 | | | 10.55 CHF | | K1329.10X30 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 30 | | | 10.77 CHF | | K1329.10X35 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 35 | | | 12.21 CHF | | K1329.10X37 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 37 | | | 12.39 CHF | | K1329.10X40 | M10 | 22 | 6 | 1,5 | 15 | 13,5 | 40 | | | 13.02 CHF | | K1329.12X16 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 16 | | | 11.59 CHF | | K1329.12X20 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 20 | | | 11.96 CHF | | K1329.12X25 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 25 | | | 12.58 CHF | | K1329.12X30 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 30 | | | 13.11 CHF | | K1329.12X35 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 35 | | | 13.64 CHF | | K1329.12X40 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 40 | | | 15.63 CHF | | K1329.12X50 | M12 | 27 | 7,5 | 1,5 | 19 | 16,3 | 50 | | | 15.80 CHF | | K1329.16X20 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 20 | | | 15.26 CHF | | K1329.16X25 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 25 | | | 16.10 CHF | | K1329.16X30 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 30 | | | 16.92 CHF | | K1329.16X35 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 35 | | | 18.26 CHF | | K1329.16X40 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 40 | | | 18.74 CHF | | K1329.16X50 | M16 | 36 | 9 | 1,5 | 24 | 23 | 50 | | | 19.62 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|