HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique
K0344

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :

Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Une clé de vissage peut être fournie pour visser le doigt d’indexage. Cet accessoire se place sur le corps de manière à ce que les goupilles s'enclenchent dans les fentes.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :
Forme G : sans contre-écrou
Forme H : avec contre-écrou

1) Doigt d’indexage avec clé de vissage
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0344 Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique 278 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2LL1L2Course
S
F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
CAOAcc.PrixCommander
K0344.1105Gaciertraitée5M10x12147241851,3512K0344.91  6.20 CHF
K0344.1206Gaciertraitée6M12x1,52556282261,8614K0344.92  6.67 CHF
K0344.1308Gaciertraitée8M16x1,53374363082,31535K0344.93  7.82 CHF
K0344.1410Gaciertraitée10M20x1,533804030102,81534K0344.94  11.57 CHF
K0344.01105Gacier inoxydabletraitée5M10x12147241851,3512K0344.91  10.53 CHF
K0344.01206Gacier inoxydabletraitée6M12x1,52556282261,8614K0344.92  11.70 CHF
K0344.01308Gacier inoxydabletraitée8M16x1,53374363082,31535K0344.93  13.87 CHF
K0344.01410Gacier inoxydabletraitée10M20x1,533804030102,81534K0344.94  20.91 CHF
K0344.11105Gacier inoxydablenon traité5M10x12147241851,3512K0344.91  10.53 CHF
K0344.11206Gacier inoxydablenon traité6M12x1,52556282261,8614K0344.92  11.70 CHF
K0344.11308Gacier inoxydablenon traité8M16x1,53374363082,31535K0344.93  13.87 CHF
K0344.11410Gacier inoxydablenon traité10M20x1,533804030102,81534K0344.94  20.91 CHF

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2LL1L2Course
S
SWF x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
Référence
Clé de vissage
CAOAcc.PrixCommander
K0344.2105Haciertraitée5M10x1214724185171,3512K0344.91  6.24 CHF
K0344.2206Haciertraitée6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  6.75 CHF
K0344.2308Haciertraitée8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  8.22 CHF
K0344.2410Haciertraitée10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  12.17 CHF
K0344.02105Hacier inoxydabletraitée5M10x1214724185171,3512K0344.91  11.50 CHF
K0344.02206Hacier inoxydabletraitée6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  13.04 CHF
K0344.02308Hacier inoxydabletraitée8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  15.45 CHF
K0344.02410Hacier inoxydabletraitée10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  22.61 CHF
K0344.12105Hacier inoxydablenon traité5M10x1214724185171,3512K0344.91  11.50 CHF
K0344.12206Hacier inoxydablenon traité6M12x1,5255628226191,8614K0344.92  13.04 CHF
K0344.12308Hacier inoxydablenon traité8M16x1,5337436308242,31535K0344.93  15.45 CHF
K0344.12410Hacier inoxydablenon traité10M20x1,53380403010302,81534K0344.94  22.61 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33