- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Poussoirs à ressort
- K0309
Poussoir à ressort avec fente et bille en acier
- K0310
Poussoir à ressort avec fente et bille en Inox
- K0311
Poussoir à ressort avec fente et bille en POM
- K0312
Poussoir à ressort avec fente et bille, Inox
- K0609
Poussoir à ressort avec fente et bille en céramique, en Inox
- K0313
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier
- K0314
Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier Inox
- K0656
Poussoir à ressort avec capteur d’état
- K0315
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, acier
- K0316
Poussoir à ressort à six pans creux et bille, Inox
- K0610
Poussoir à ressort avec six pans creux et bille en céramique, en Inox
- K0657
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, modèle long
- K0317
Clé de montage
- K0317
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier
- K1370
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en acier
- K0318
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier
- K1372
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en acier
- K0319
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui, acier Inox
- K1379
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat, en Inox
- K0320
Poussoir à ressort à six pans creux et avec doigt d‘appui en POM, acier Inox
- K1381
Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
- K0321
Poussoirs à ressort avec fente et bille, acier, avec frein-filet
- K0322
Poussoirs à ressort avec fente et bille, inox, avec frein-filet
- K0323
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K0324
Poussoirs à ressort avec fente et doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K0325
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, acier, avec frein-filet
- K0326
Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, inox, avec frein-filet
- K0327
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, acier, avec frein-filet
- K1371
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, acier, avec frein-filet
- K0328
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, acier, avec frein-filet
- K1373
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, acier, avec frein-filet
- K0329
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui, inox, avec frein-filet
- K1380
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui aplati, inox, avec frein-filet
- K0330
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM, inox, avec frein-filet
- K1382
Poussoirs à ressort à six pans creux avec doigt d'appui en POM aplati, inox, avec frein-filet
- K0331
Ejecteur
- K0332
Tête d‘appui
- K0333
Poussoir à ressort à bille et corps en Inox
- K0333
Poussoir à ressort, lisse modèle long, Inox
- K0334
Poussoir à ressort à bille, corps plastique
- K1171
Poussoir à ressort finition lisse, autobloquant, en plastique
- K0582
Poussoir à ressort avec joint d‘adhérence
- K0335
Poussoir à ressort finition lisse sans collerette et corps en Inox
- K0336
Poussoir à ressort à tête
- K0337
Poussoir à ressort double, finition lisse
- K1172
Poussoirs à ressort modèle lisse
- K1277
Douilles à ressort
- K0583
Fermeture à billes
- K1294
Verrou à bille
- K1294
Entretoise pour verrou à bille
- K1294
Equerre de fixation pour verrou à bille
- K1295
Fermeture magnétique
- K1295
Equerre de fixation pour fermeture magnétique
- K0368
Poussoir latéral à ressort
- K0369
Support excentrique et outils de montage pour poussoir latéral à ressort
- K0369
Outil de montage
- K1733
Poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1733
Outil de montage de poussoirs latéraux à ressort en matière plastique
- K1292
Support excentrique avec trou de positionnement
- K0370
Poussoir latéral sans ergot
- K0371
Poussoir latéral à ressort à corps fileté
- K0371
Outil de montage
- K0372
Poussoir latéral à ressort à corps fileté sans ergot
- K0373
Poussoir à ressort à tige de traction/pression
- K0977
Poussoir à ressort à tige de traction avec protection anti-rotation
- K0374
Poussoir latéral à bille
- Doigts d'indexage
- Verrous de blocage
- Goupilles d'arrêt
- Axe de fixation
- Cordes de maintien, chaînettes
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
Les poussoirs à ressort KIPP
Parmi sa large gamme d'éléments de manœuvre variés, HEINRICH KIPP WERK propose également des poussoirs à ressort. Ils sont utilisés dans les opérations de serrage et d'encliquetage simples. Chez KIPP, vous trouverez des poussoirs à ressort avec bille, des poussoirs à ressort avec doigt d'appui ainsi que des poussoirs à ressort latéraux. KIPP propose un vaste choix de modèles différents de poussoirs à ressort. Ils se distinguent notamment par leur matériau, leur taille, leur coloris et leur domaine d'application. |
|
|
Poussoirs à ressort – Les différences entre les matériaux
Afin de garantir un éventail d'utilisations aussi varié que possible, les poussoirs à ressort sont disponibles dans différents matériaux. Il convient de noter que dans de nombreux cas, le poussoir à ressort n'est pas entièrement constitué d'un même matériau, mais que sa douille et sa bille ou son doigt d'appui sont fabriqués dans des matériaux différents. L'association de ces différents matériaux permet d'obtenir une large gamme de modèles variés, parmi lesquels il est possible de choisir le produit adapté à l'application concernée. |
|
|
Poussoirs à ressort en plastique
Les composants en plastique présentent l'avantage d'être des produits très légers et peu coûteux. Ils se caractérisent par leur résistance à la corrosion et conviennent donc également pour les applications en extérieur, où ils sont exposés à des projections d'eau ou à une forte humidité. |
|
|
Poussoirs à ressort en acier
Les poussoirs à ressort avec douille ou bille en acier sont conçus pour les applications où le produit est soumis à des forces plus importantes ou des conditions difficiles. Grâce à leur conception en acier, ces composants sont très solides et résistent également aux températures élevées. Rien ne s'oppose donc à leur utilisation dans des plages de températures plus élevées. |
|
|
Poussoirs à ressort en inox
S'agissant des poussoirs à ressort avec pièces en inox, leur avantage réside dans la résistance à la corrosion des douilles et des billes. Ils résistent également aux températures élevées, tout en étant plus légers que les modèles comparables en acier. Ils conviennent donc non seulement aux zones exposées à des températures élevées, mais peuvent également être utilisés sans problème en extérieur. |
|
|
Poussoirs à ressort en céramique
Chez KIPP, seules les billes des poussoirs à ressort sont en céramique. Celles-ci ont l'avantage d'être très résistantes aux températures élevées ainsi qu'aux produits chimiques. Elles présentent également une faible usure et conviennent donc aux applications avec des cadences élevées. |
|
|
Les modèles de poussoirs à ressort
Dans la gamme proposée par KIPP, vous trouverez des poussoirs à ressort et des poussoirs à ressort latéraux. Alors que les poussoirs à ressort conviennent principalement aux opérations de serrage et d'encliquetage simples, les poussoirs à ressort latéraux sont plutôt utilisés pour les opérations de serrage de pièces à usiner. Les poussoirs à ressort sont disponibles avec bille ou doigt d'appui. Les poussoirs à ressort latéraux, quant à eux, ne sont disponibles qu'avec doigt d'appui en raison de leur utilisation. Les poussoirs à ressort sont fabriqués par KIPP selon les normes en vigueur et sont donc disponibles dans des tailles courantes comme M5, M6, M8, M10 ou encore M12. |
|
|
Des poussoirs à ressort faciles à monter – par vissage ou emmanchement
Les deux versions existent aussi bien pour l'emmanchement qu'avec filetage pour le vissage. Il existe même des poussoirs à ressort avec frein-filet. Ce dernier empêche le poussoir à ressort de se dévisser de lui-même et remplit ainsi la même fonction qu'une colle frein-filet liquide. Le frein-filet diffère toutefois en ce que le filetage à sécuriser possède une encoche dans laquelle se trouve un insert en nylon élastiquement déformable empêchant le dévissage automatique. Il y a plusieurs possibilités pour le vissage. Outre la fente traditionnelle, ces produits sont également proposés avec un logement pour clé Allen. Pour les deux options de vissage, le poussoir à ressort est vissé dans un trou par le dessous. Pour les trous borgnes, vous trouverez des modèles fabriqués spécialement pour. Ceux-ci sont vissés dans l'alésage à l'aide d'une clé spéciale. |
|
|
Tout est dans la force du ressort des poussoirs
En fonction de l'application envisagée, KIPP propose des poussoirs à ressort avec différentes forces de ressort. Selon les forces qui s'exerceront sur la pièce lors de son usinage ultérieur, il est judicieux de choisir une force de ressort suffisamment importante. Vous trouverez les forces respectives indiquées en regard des différents produits. |
|
|
Dans la gamme proposée par KIPP, vous trouverez des poussoirs à ressort avec bille et des poussoirs à ressort avec doigt d'appui. Selon le modèle, ils sont destinés à différents domaines d'application. Les billes conviennent très bien aux opérations de serrage et d'encliquetage simples. Les doigts d'appui sont quant à eux plus souvent utilisés comme extracteurs pour retirer des objets de quelque chose. |
|
|
Les poussoirs à ressort – des utilisations multiples
Grâce à la grande diversité des différentes associations de matériaux, les poussoirs à ressort KIPP conviennent à presque tous les domaines et applications. Alors que dans l'électroménager, ils sont utilisés pour les boutons rotatifs des machines à laver, dans l'automobile, ils sont employés dans la fabrication de porte-boissons ou d'éléments de commande.
Dans l'industrie, les poussoirs à ressort font également office d'extracteurs pour l'extraction d'objets. Sous forme de poussoirs à ressort latéraux, ils facilitent les processus d'usinage en permettant de fixer et de desserrer les pièces de manière simple et rapide.
|
|
|
Découvrez dès maintenant les poussoirs à ressort chez KIPP
Découvrez chez KIPP un vaste choix de poussoirs à ressort et de poussoirs à ressort latéraux variés, à visser ou à emmancher. Laissez-vous convaincre par la qualité de nos produits fabriqués en Allemagne et commandez dès maintenant. Si vous avez des questions, nos experts qualifiés se feront un plaisir d'y répondre – contactez-nous ! Si, malgré le large choix proposé, vous n'avez pas trouvé le produit qui vous convient, nous pouvons également développer pour vous une solution spéciale personnalisée. |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|