- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0340Doigts d'indexage en acier avec crochet de traction |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier classe de résistance : 5.8.Finition :zingué passivé bleuNota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le levier.Sur demande :Finitions spéciales.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max. Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0340.1104 | 16 | 4 | M6 | 2,3 | 41,5 | 20 | 32 | 17 | 9,5 | 6 | 0,7 | 3 | 10 | 1,6 | | | 5.89 CHF | | K0340.1905 | 19 | 5 | M8 | 3 | 54 | 27 | 42 | 24 | 12 | 8 | 0,9 | 3,5 | 13,5 | 4,5 | | | 6.09 CHF | | K0340.1206 | 23,5 | 6 | M10 | 3,5 | 65 | 33,5 | 51 | 30 | 14 | 10 | 1,1 | 4 | 16 | 10 | | | 6.68 CHF | | K0340.1308 | 31 | 8 | M12 | 4,7 | 73 | 31,8 | 54 | 28 | 19 | 12 | 1,3 | 4 | 22 | 13 | | | 7.70 CHF | | K0340.1410 | 33 | 10 | M16 | 4,7 | 102,5 | 50,5 | 77,5 | 44,5 | 25 | 16 | 1,6 | 4 | 23 | 42 | | | 10.72 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|