HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique
K0346

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.0403 soudable.
Doigt d'indexage
Classe de résistance 5.8.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4034.

Doigt d'indexage non trempé :
Corps 1.4301 soudable.
Doigt d'indexage 1.4305.

Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s'effectuer de manière durable et s'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme M.
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande :Finitions spéciales.Indication de dessin :
Forme L:sans encoche d’arrêt
Forme M:avec encoche d'arrêt
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0346 Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique 159 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2LL1Course
S
F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0346.1004Laciertraitée4101838,52141612 7.62 CHF
K0346.1105Laciertraitée5122143,52451,3512 7.26 CHF
K0346.1206Laciertraitée6142551,72861,8614 8.02 CHF
K0346.1308Laciertraitée81833683682,31535 10.36 CHF
K0346.1410Laciertraitée1022337440102,81534 15.88 CHF
K0346.01004Lacier inoxydabletraitée4101838,52141612 12.93 CHF
K0346.01105Lacier inoxydabletraitée5122143,52451,3512 12.29 CHF
K0346.01206Lacier inoxydabletraitée6142551,72861,8614 14.00 CHF
K0346.01308Lacier inoxydabletraitée81833683682,31535 18.63 CHF
K0346.01410Lacier inoxydabletraitée1022337440102,81534 29.44 CHF
K0346.11004Lacier inoxydablenon traité4101838,52141612 12.93 CHF
K0346.11105Lacier inoxydablenon traité5122143,52451,3512 12.29 CHF
K0346.11206Lacier inoxydablenon traité6142551,72861,8614 14.00 CHF
K0346.11308Lacier inoxydablenon traité81833683682,31535 18.63 CHF
K0346.11410Lacier inoxydablenon traité1022337440102,81534 29.44 CHF

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle lisse sans embase avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2LL1Course
S
F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K0346.2004Maciertraitée4101838,52141612 9.81 CHF
K0346.2105Maciertraitée5122143,52451,3512 9.32 CHF
K0346.2206Maciertraitée6142551,72861,8614 10.27 CHF
K0346.2308Maciertraitée81833683682,31535 12.22 CHF
K0346.2410Maciertraitée1022337440102,81534 18.63 CHF
K0346.02004Macier inoxydabletraitée4101838,52141612 16.60 CHF
K0346.02105Macier inoxydabletraitée5122143,52451,3512 15.80 CHF
K0346.02206Macier inoxydabletraitée6142551,72861,8614 17.99 CHF
K0346.02308Macier inoxydabletraitée81833683682,31535 21.99 CHF
K0346.02410Macier inoxydabletraitée1022337440102,81534 34.57 CHF
K0346.12004Macier inoxydablenon traité4101838,52141612 16.60 CHF
K0346.12105Macier inoxydablenon traité5122143,52451,3512 15.80 CHF
K0346.12206Macier inoxydablenon traité6142551,72861,8614 17.99 CHF
K0346.12308Macier inoxydablenon traité81833683682,31535 21.99 CHF
K0346.12410Macier inoxydablenon traité1022337440102,81534 34.57 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33