- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1698Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic... |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s'effectuer sur une période plus longue et qu'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme C.
Le doigt d'indexage est conçu pour une utilisation dans le domaine sanitaire. Il est pourvu d'un cône de sorte que le raccord vissé peut être étanchéifié de manière hygiénique et sûre avec la rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®. Les surfaces présentent une rugosité Ra < 0,8 µm, ce qui empêche l'adhérence de particules de saleté et garantit un nettoyage facile. Matière :Pièces en acier inox 1.4404.
Joints en 70 EPDM 295 (noir) ou en 75 Fluoroprene® XP (bleu). Finition :Doigt d'arrêt traité ou non traité, poli.Plage de température :70 EPDM 295 : -40 °C à 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C à 200 °C. Avantages :Conception conforme aux normes d'hygiène Inox 1.4404 Convient pour le nettoyage CIP/SIP Résiste aux fluides polaires et non polaires ainsi qu'aux arômesAccessoires :Rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® K1491. Contenu de la livraisonDoigt d'indexage avec rondelle et joint d'étanchéité Hygienic USIT®. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® avec bouton de manœuvre en inox |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Goupille | Couleur de composant | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1698.0110601 | A | acier inoxydable | traitée | noir | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 62.20 CHF | | K1698.0110611 | A | acier inoxydable | traitée | noir | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 62.20 CHF | | K1698.0120801 | A | acier inoxydable | traitée | noir | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 67.97 CHF | | K1698.0120811 | A | acier inoxydable | traitée | noir | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 67.97 CHF | | K1698.0110602 | A | acier inoxydable | traitée | bleu | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 74.59 CHF | | K1698.0110612 | A | acier inoxydable | traitée | bleu | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 74.59 CHF | | K1698.0120802 | A | acier inoxydable | traitée | bleu | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 84.47 CHF | | K1698.0120812 | A | acier inoxydable | traitée | bleu | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 84.47 CHF | | K1698.1110601 | A | acier inoxydable | non traité | noir | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 60.23 CHF | | K1698.1110611 | A | acier inoxydable | non traité | noir | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 60.23 CHF | | K1698.1120801 | A | acier inoxydable | non traité | noir | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 64.86 CHF | | K1698.1120811 | A | acier inoxydable | non traité | noir | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 64.86 CHF | | K1698.1110602 | A | acier inoxydable | non traité | bleu | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 72.52 CHF | | K1698.1110612 | A | acier inoxydable | non traité | bleu | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 72.52 CHF | | K1698.1120802 | A | acier inoxydable | non traité | bleu | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 81.36 CHF | | K1698.1120812 | A | acier inoxydable | non traité | bleu | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 81.36 CHF | |
|
Doigt d'indexage en inox pour rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® avec bouton de manœuvre en inox et encoche d'arrêt |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Goupille | Couleur de composant | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1698.0310601 | C | acier inoxydable | traitée | noir | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 66.81 CHF | | K1698.0310611 | C | acier inoxydable | traitée | noir | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 66.81 CHF | | K1698.0320801 | C | acier inoxydable | traitée | noir | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 73.43 CHF | | K1698.0320811 | C | acier inoxydable | traitée | noir | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 73.43 CHF | | K1698.0310602 | C | acier inoxydable | traitée | bleu | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 80.69 CHF | | K1698.0310612 | C | acier inoxydable | traitée | bleu | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 80.69 CHF | | K1698.0320802 | C | acier inoxydable | traitée | bleu | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 91.24 CHF | | K1698.0320812 | C | acier inoxydable | traitée | bleu | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 91.24 CHF | | K1698.1310601 | C | acier inoxydable | non traité | noir | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 65.01 CHF | | K1698.1310611 | C | acier inoxydable | non traité | noir | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 65.01 CHF | | K1698.1320801 | C | acier inoxydable | non traité | noir | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 70.13 CHF | | K1698.1320811 | C | acier inoxydable | non traité | noir | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 70.13 CHF | | K1698.1310602 | C | acier inoxydable | non traité | bleu | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 78.38 CHF | | K1698.1310612 | C | acier inoxydable | non traité | bleu | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 | | | 78.38 CHF | | K1698.1320802 | C | acier inoxydable | non traité | bleu | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 87.78 CHF | | K1698.1320812 | C | acier inoxydable | non traité | bleu | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 | | | 87.78 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|