HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Revêtement plastique.Nota :La gaine de câble avec tube intérieur est une pièce de rechange destinée au doigt d'indexage avec commande à distance K1502.Sur demande :Longueurs spéciales.Accessoires :Câble métallique avec bille K2023.
Embout K2025.
Vis d'arrêt K2026.
Raccord vissé K2027.
Écrou hexagonal K0700.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2024 Gaines de câble avec tube intérieur 117 kB

Dessins

Gaines de câble avec tube intérieur

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1

D2D3LL1L2CAOAcc.PrixCommander
K2024.0150X1000acierrevêtement plastique.52,25,52,51000211 6.50 CHF
K2024.0150X3000acierrevêtement plastique.52,25,52,53000211 8.82 CHF
K2024.0150X5000acierrevêtement plastique.52,25,52,55000211 14.51 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33