HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire
K1744

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.

Avec les doigts d'indexage avec capteur d'état, l'état d'actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
La communication, par exemple avec une commande de machine, s'établit par connexion filaire via le câble de raccordement du capteur intégré.
Matière :

Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.

Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.

Finition :Finition acier :
Douille filetée, bruni.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Douille filetée, naturel.
Doigt d'indexage, traité, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage, non traité, rectifié et naturel.
Nota :Le capteur d'état commute lors du verrouillage avec une course S de 1 mm.Données techniques :Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP contact à fermeture (NO)
Tension de service : 6 - 30 V CC
Intensité de service : <100 mA
Distance de commutation : 1 mm
Fréquence de commutation : <4 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Protection contre les inversions de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : PVC câble de 2 m
Plage de température : -10 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, EAC
Utilisation :Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.Sécurité :Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou

P = Longueur de câble

BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Caractéristiques  :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1744 Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire 336 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleD

D1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°PForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1744.11051Aaciertraitée5M10x1252,451177155131,32000512 85.92 CHF
K1744.12061Aaciertraitée6M12x1,5252,456208176141,82000614 87.19 CHF
K1744.13081Aaciertraitée8M16x1,5332,4742610238192,320001535 88.45 CHF
K1744.14101Aaciertraitée10M20x1,5332,48028122510222,820001534 92.28 CHF
K1744.14121Aaciertraitée12M20x1,5332,48428142512222,820001539 94.81 CHF
K1744.011051Aacier inoxydabletraitée5M10x1252,451177155131,32000512 89.73 CHF
K1744.012061Aacier inoxydabletraitée6M12x1,5252,456208176141,82000614 91.00 CHF
K1744.013081Aacier inoxydabletraitée8M16x1,5332,4742610238192,320001535 94.81 CHF
K1744.014101Aacier inoxydabletraitée10M20x1,5332,48028122510222,820001534 97.36 CHF
K1744.014121Aacier inoxydabletraitée12M20x1,5332,48428142512222,820001539 99.91 CHF
K1744.111051Aacier inoxydablenon traité5M10x1252,451177155131,32000512 89.73 CHF
K1744.112061Aacier inoxydablenon traité6M12x1,5252,456208176141,82000614 91.00 CHF
K1744.113081Aacier inoxydablenon traité8M16x1,5332,4742610238192,320001535 94.81 CHF
K1744.114101Aacier inoxydablenon traité10M20x1,5332,48028122510222,820001534 97.36 CHF
K1744.114121Aacier inoxydablenon traité12M20x1,5332,48428142512222,820001539 99.91 CHF

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleD

D1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°PForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1744.21051Baciertraitée5M10x1252,45117715513171,32000512 85.92 CHF
K1744.22061Baciertraitée6M12x1,5252,45620817614191,82000614 87.19 CHF
K1744.23081Baciertraitée8M16x1,5332,474261023819242,320001535 88.45 CHF
K1744.24101Baciertraitée10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 92.28 CHF
K1744.24121Baciertraitée12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 94.81 CHF
K1744.021051Bacier inoxydabletraitée5M10x1252,45117715513171,32000512 89.73 CHF
K1744.022061Bacier inoxydabletraitée6M12x1,5252,45620817614191,82000614 91.00 CHF
K1744.023081Bacier inoxydabletraitée8M16x1,5332,474261023819242,320001535 94.81 CHF
K1744.024101Bacier inoxydabletraitée10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 97.36 CHF
K1744.024121Bacier inoxydabletraitée12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 99.91 CHF
K1744.121051Bacier inoxydablenon traité5M10x1252,45117715513171,32000512 89.73 CHF
K1744.122061Bacier inoxydablenon traité6M12x1,5252,45620817614191,82000614 91.00 CHF
K1744.123081Bacier inoxydablenon traité8M16x1,5332,474261023819242,320001535 94.81 CHF
K1744.124101Bacier inoxydablenon traité10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 97.36 CHF
K1744.124121Bacier inoxydablenon traité12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 99.91 CHF

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleD

D1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°PForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1744.31051Caciertraitée5M10x1252,451177155131,32000512 87.82 CHF
K1744.32061Caciertraitée6M12x1,5252,456208176141,82000614 89.09 CHF
K1744.33081Caciertraitée8M16x1,5332,4742610238192,320001535 90.37 CHF
K1744.34101Caciertraitée10M20x1,5332,48028122510222,820001534 94.18 CHF
K1744.34121Caciertraitée12M20x1,5332,48428142512222,820001539 96.72 CHF
K1744.031051Cacier inoxydabletraitée5M10x1252,451177155131,32000512 91.64 CHF
K1744.032061Cacier inoxydabletraitée6M12x1,5252,456208176141,82000614 92.91 CHF
K1744.033081Cacier inoxydabletraitée8M16x1,5332,4742610238192,320001535 96.72 CHF
K1744.034101Cacier inoxydabletraitée10M20x1,5332,48028122510222,820001534 99.26 CHF
K1744.034121Cacier inoxydabletraitée12M20x1,5332,48428142512222,820001539 101.82 CHF
K1744.132061Cacier inoxydablenon traité6M12x1,5252,456208176141,82000614 92.91 CHF
K1744.131051Cacier inoxydablenon traité5M10x1252,451177155131,32000512 91.64 CHF
K1744.133081Cacier inoxydablenon traité8M16x1,5332,4742610238192,320001535 96.72 CHF
K1744.134101Cacier inoxydablenon traité10M20x1,5332,48028122510222,820001534 99.26 CHF
K1744.134121Cacier inoxydablenon traité12M20x1,5332,48428142512222,820001539 101.82 CHF

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, encoche d'arrêt et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et capteur d'état, filaire, encoche d'arrêt et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
GoupilleD

D1D2D3LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°PForce du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1744.41051Daciertraitée5M10x1252,45117715513171,32000512 87.82 CHF
K1744.42061Daciertraitée6M12x1,5252,45620817614191,82000614 89.09 CHF
K1744.43081Daciertraitée8M16x1,5332,474261023819242,320001535 90.37 CHF
K1744.44101Daciertraitée10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 94.18 CHF
K1744.44121Daciertraitée12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 96.72 CHF
K1744.041051Dacier inoxydabletraitée5M10x1252,45117715513171,32000512 91.64 CHF
K1744.042061Dacier inoxydabletraitée6M12x1,5252,45620817614191,82000614 92.91 CHF
K1744.043081Dacier inoxydabletraitée8M16x1,5332,474261023819242,320001535 96.72 CHF
K1744.044101Dacier inoxydabletraitée10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 99.26 CHF
K1744.044121Dacier inoxydabletraitée12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 101.82 CHF
K1744.142061Dacier inoxydablenon traité6M12x1,5252,45620817614191,82000614 92.91 CHF
K1744.141051Dacier inoxydablenon traité5M10x1252,45117715513171,32000512 91.64 CHF
K1744.143081Dacier inoxydablenon traité8M16x1,5332,474261023819242,320001535 96.72 CHF
K1744.144101Dacier inoxydablenon traité10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 99.26 CHF
K1744.144121Dacier inoxydablenon traité12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 101.82 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33