- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1495Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et... |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.
Avec les doigts d'indexage avec capteur d'état, l'état d'actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
L'état d'actionnement est transmis sans fil par Bluetooth à un appareil mobile ou à la passerelle K1494. L'association des doigts d'indexage avec capteur d'état et de la passerelle est utilisée pour le traitement ultérieur du signal, par exemple dans une commande de machine.
L'alimentation en énergie du doigt d'indexage est assurée par une pile bouton intégrée, qui peut être remplacée si besoin.Matière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.Finition :Version acier : Douille filetée brunie. Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Version Inox : Douille filetée polie. Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli. Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.
Bouton champignon gris foncé. Couvercle gris translucide.Données techniques :Voir informations techniques.Utilisation :Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.Avantages :Transmission sans fil de l'état d'actionnement. Élimination des câblages complexes. La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue. Pas de contours gênants.Accessoires :Passerelle K1494Sécurité :Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.Indication de dessin :Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état et bouton de manœuvre en plastique |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | Course S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Course S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1495.1105 | A | acier | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 124.72 CHF | | K1495.1206 | A | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 126.01 CHF | | K1495.1308 | A | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 127.27 CHF | | K1495.1410 | A | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 131.09 CHF | | K1495.1412 | A | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 133.63 CHF | | K1495.01105 | A | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.01206 | A | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.01308 | A | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.01410 | A | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.01412 | A | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | | K1495.11105 | A | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.11206 | A | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.11308 | A | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.11410 | A | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.11412 | A | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | Course S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Course S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1495.2105 | B | acier | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 124.72 CHF | | K1495.2206 | B | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 126.01 CHF | | K1495.2308 | B | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 127.27 CHF | | K1495.2410 | B | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 131.09 CHF | | K1495.2412 | B | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 133.63 CHF | | K1495.02105 | B | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.02206 | B | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.02308 | B | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.02410 | B | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.02412 | B | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | | K1495.12105 | B | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 132.36 CHF | | K1495.12206 | B | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 133.63 CHF | | K1495.12308 | B | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 137.45 CHF | | K1495.12410 | B | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 140.01 CHF | | K1495.12412 | B | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 142.55 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | Course S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | F x 30° | Course S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1495.3105 | C | acier | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 128.55 CHF | | K1495.3206 | C | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 129.82 CHF | | K1495.3308 | C | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 131.09 CHF | | K1495.3410 | C | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 134.90 CHF | | K1495.3412 | C | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 137.45 CHF | | K1495.03105 | C | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.03206 | C | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.03308 | C | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.03410 | C | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.03412 | C | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | | K1495.13105 | C | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.13206 | C | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.13308 | C | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.13410 | C | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.13412 | C | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec capteur d'état, bouton de manœuvre en plastique, encoche d'arrêt et contre-écrou |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Surface corps | D | D1 | D2 | Course S | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | F x 30° | Course S | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1495.4105 | D | acier | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 128.55 CHF | | K1495.4206 | D | acier | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 129.82 CHF | | K1495.4308 | D | acier | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 131.09 CHF | | K1495.4410 | D | acier | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 134.90 CHF | | K1495.4412 | D | acier | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 137.45 CHF | | K1495.04105 | D | acier inoxydable | traitée | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.04206 | D | acier inoxydable | traitée | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.04308 | D | acier inoxydable | traitée | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.04410 | D | acier inoxydable | traitée | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.04412 | D | acier inoxydable | traitée | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | | K1495.14105 | D | acier inoxydable | non traité | 5 | M10x1 | 35 | 5 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 5 | 12 | | | 136.18 CHF | | K1495.14206 | D | acier inoxydable | non traité | 6 | M12x1,5 | 35 | 6 | 62 | 20 | 8 | 17 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 6 | 14 | | | 137.45 CHF | | K1495.14308 | D | acier inoxydable | non traité | 8 | M16x1,5 | 35 | 8 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 24 | 2,3 | 8 | 15 | 35 | | | 141.27 CHF | | K1495.14410 | D | acier inoxydable | non traité | 10 | M20x1,5 | 35 | 10 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 10 | 15 | 34 | | | 143.81 CHF | | K1495.14412 | D | acier inoxydable | non traité | 12 | M20x1,5 | 35 | 12 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 30 | 2,8 | 12 | 15 | 39 | | | 146.37 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|