- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1290Douilles de positionnement pour doigt d'indexage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4034. Finition :Acier trempé et bruni. Inox trempé et poli. Nota :Douilles de positionnement adaptées au doigt d'indexage. S'adapte au support de doigt d'indexage K0638.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1290.04 | acier | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | 5.32 CHF | | K1290.05 | acier | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 5.32 CHF | | K1290.06 | acier | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 5.32 CHF | | K1290.08 | acier | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 6.16 CHF | | K1290.10 | acier | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 6.16 CHF | | K1290.104 | acier inoxydable | 4 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 3 | 11 | | | 7.55 CHF | | K1290.105 | acier inoxydable | 5 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 7.55 CHF | | K1290.106 | acier inoxydable | 6 | M12x1,5 | 19 | 15,5 | 11,5 | 10 | 4 | 10 | | | 7.55 CHF | | K1290.108 | acier inoxydable | 8 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 10.73 CHF | | K1290.110 | acier inoxydable | 10 | M16x1,5 | 26 | 19,5 | 14,5 | 13 | 6 | 12 | | | 10.73 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|