- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2047Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en... |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le déblocage du doigt d’indexage s'effectue en tirant sur le bouton. Matière :Modèle acier :
Douille filetée 1.0715.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Modèle inox :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Poignée à œillet en thermoplastique gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020. Finition :Version acier : Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu. Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox : Doigt non traité. Autres pièces en Inox naturel.Nota :Si le désengagement doit s'effectuer sur une période plus longue et qu'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme C ou la forme D.
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.Sur demande :Autres courses possibles sur demande.Indication de dessin :Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Couleur de composant | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2047.0104080 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.0115100 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.0126120 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.0138160 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.0104081 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.0115101 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.0126121 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.0138161 | A | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.010408084 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.011510084 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.012612084 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.013816084 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.010408184 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.02 CHF | | K2047.011510184 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.62 CHF | | K2047.012612184 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.21 CHF | | K2047.013816184 | A | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.81 CHF | | K2047.1104080 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.1115100 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.1126120 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.1138160 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | | K2047.1104081 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.1115101 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.1126121 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.1138161 | A | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | | K2047.110408084 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.111510084 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.112612084 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.113816084 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | | K2047.110408184 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.66 CHF | | K2047.111510184 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.31 CHF | | K2047.112612184 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 10.97 CHF | | K2047.113816184 | A | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.63 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Couleur de composant | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2047.0204080 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0215100 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0226120 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0238160 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.0204081 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0215101 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0226121 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0238161 | B | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.020408084 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.021510084 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.022612084 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.023816084 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.020408184 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.021510184 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.022612184 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.023816184 | B | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.1204080 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1215100 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1226120 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1238160 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.1204081 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1215101 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1226121 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1238161 | B | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.120408084 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.121510084 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.122612084 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.123816084 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.120408184 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.121510184 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.122612184 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.123816184 | B | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme C |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Couleur de composant | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2047.0304080 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0315100 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0326120 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0338160 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.0304081 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.0315101 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.0326121 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.0338161 | C | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.030408084 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.031510084 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.032612084 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.033816084 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.030408184 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.14 CHF | | K2047.031510184 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.74 CHF | | K2047.032612184 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.33 CHF | | K2047.033816184 | C | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 9.92 CHF | | K2047.1304080 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1315100 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1326120 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1338160 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.1304081 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.1315101 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.1326121 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.1338161 | C | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.130408084 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.131510084 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.132612084 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.133816084 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | | K2047.130408184 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.79 CHF | | K2047.131510184 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.44 CHF | | K2047.132612184 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.10 CHF | | K2047.133816184 | C | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.76 CHF | |
|
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, forme D |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | Couleur de composant | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Course S | SW1 | SW2 | F x 30° | Force du ressort initiale F1 env. N | Force du ressort finale F2 env. N | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2047.0404080 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.0415100 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.0426120 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.0438160 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.0404081 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.0415101 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.0426121 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.0438161 | D | acier | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.040408084 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.041510084 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.042612084 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.043816084 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.040408184 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 8.25 CHF | | K2047.041510184 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 8.86 CHF | | K2047.042612184 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 9.45 CHF | | K2047.043816184 | D | acier | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 10.04 CHF | | K2047.1404080 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.1415100 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.1426120 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.1438160 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | | K2047.1404081 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.1415101 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.1426121 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.1438161 | D | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | | K2047.140408084 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.141510084 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.142612084 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.143816084 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | | K2047.140408184 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 | | | 9.92 CHF | | K2047.141510184 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 | | | 10.58 CHF | | K2047.142612184 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 | | | 11.24 CHF | | K2047.143816184 | D | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 | | | 11.88 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|