HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage
K1213

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Bouton de déverrouillage en thermoplastique rouge.
Finition :Finition acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Finition Inox :
Corps fileté naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés pour empêcher tout déplacement transversal.
Le verrouillage s'effectue en actionnant le bouton pression.Le bouton de déverrouillage rouge permet de modifier la position d'indexage.
Indication de dessin :
Forme A : sans contre-écrou
Forme B : avec contre-écrou
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1213 Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage 159 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et verrouillage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1F x 30°Force de
rappel
N
CAOAcc.PrixCommander
K1213.11051Aaciertraitée5M10x12550,5177155131,38-12 15.85 CHF
K1213.12061Aaciertraitée6M12x1,52555,5208176141,84-12 15.85 CHF
K1213.13081Aaciertraitée8M16x1,533762610238192,310-20 16.72 CHF
K1213.14101Aaciertraitée10M20x1,5338228122510222,83-23 17.34 CHF
K1213.111051Aacier inoxydablenon traité5M10x12550,5177155131,38-12 21.15 CHF
K1213.112061Aacier inoxydablenon traité6M12x1,52555,5208176141,84-12 21.15 CHF
K1213.113081Aacier inoxydablenon traité8M16x1,533762610238192,310-20 22.84 CHF
K1213.114101Aacier inoxydablenon traité10M20x1,5338228122510222,83-23 24.22 CHF

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, verrouillage et contre-écrou

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique, verrouillage et contre-écrou

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
Surface
corps
DD1D2LL1L2L3Course
S
SW1SW2F x 30°Force de
rappel
N
CAOAcc.PrixCommander
K1213.21051Baciertraitée5M10x12550,517715513171,38-12 16.44 CHF
K1213.22061Baciertraitée6M12x1,52555,520817614191,84-12 16.44 CHF
K1213.23081Baciertraitée8M16x1,53376261023819242,310-20 17.32 CHF
K1213.24101Baciertraitée10M20x1,533822812251022302,83-23 17.94 CHF
K1213.121051Bacier inoxydablenon traité5M10x12550,517715513171,38-12 21.76 CHF
K1213.122061Bacier inoxydablenon traité6M12x1,52555,520817614191,84-12 21.76 CHF
K1213.123081Bacier inoxydablenon traité8M16x1,53376261023819242,310-20 23.45 CHF
K1213.124101Bacier inoxydablenon traité10M20x1,533822812251022302,83-23 24.79 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33