HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet
K1097

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Finition Inox :
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Frein-filet en polyamide bleu.
Finition :Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota :Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.
Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Le frein-filet est un revêtement de serrage en polyamide, appliqué de manière ponctuelle (tache).
Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Entretoise K0665Indication de dessin :
Forme AP:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme CP:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1097 Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet 213 kB

Dessins (aperçu complet)

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique et frein-filet

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1D2LL1L2Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1097.95903acierAP3M6x0,751425,5653,580,8410 9.21 CHF
K1097.95004acierAP4M8x11829,5664101412 8.76 CHF
K1097.95105acierAP5M10x12134,5875131,3512 8.35 CHF
K1097.95206acierAP6M12x1,52541,71086141,8614 9.08 CHF
K1097.95308acierAP8M16x1,5335412108192,31428 11.35 CHF
K1097.95410acierAP10M20x1,53361151210222,81532 17.22 CHF
K1097.195903acier inoxydableAP3M6x0,751425,5653,580,8410 15.65 CHF
K1097.195004acier inoxydableAP4M8x11829,5664101412 14.87 CHF
K1097.195105acier inoxydableAP5M10x12134,5875131,3512 14.14 CHF
K1097.195206acier inoxydableAP6M12x1,52541,71086141,8614 16.78 CHF
K1097.195308acier inoxydableAP8M16x1,5335412108192,31428 22.05 CHF
K1097.195410acier inoxydableAP10M20x1,53361151210222,81532 36.68 CHF

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt

plus d'infos

Dessins

Doigt d'indexage en acier ou en inox modèle court avec bouton de manœuvre en plastique, frein-filet et encoche d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
FormeDD1D2LL1L2Course
S
SW1F x 30°Force du
ressort initiale
F1 env. N
Force du
ressort finale
F2 env. N
CAOAcc.PrixCommander
K1097.97903acierCP3M6x0,751425,5653,580,8410 11.81 CHF
K1097.97004acierCP4M8x11829,5664101412 11.27 CHF
K1097.97105acierCP5M10x12134,5875131,3512 10.71 CHF
K1097.97206acierCP6M12x1,52541,71086141,8614 11.45 CHF
K1097.97308acierCP8M16x1,5335412108192,31428 13.66 CHF
K1097.97410acierCP10M20x1,53361151210222,81532 22.14 CHF
K1097.197903acier inoxydableCP3M6x0,751425,5653,580,8410 17.35 CHF
K1097.197004acier inoxydableCP4M8x11829,5664101412 16.52 CHF
K1097.197105acier inoxydableCP5M10x12134,5875131,3512 15.75 CHF
K1097.197206acier inoxydableCP6M12x1,52541,71086141,8614 18.49 CHF
K1097.197308acier inoxydableCP8M16x1,5335412108192,31428 24.95 CHF
K1097.197410acier inoxydableCP10M20x1,53361151210222,81532 46.59 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33