DescriptionDescription du produit :Le doigt d'indexage et de serrage permet le positionnement, la fixation et le serrage de divers éléments de réglage à l'aide d'un seul et même produit. Le verrouillage peut être effectué par concordance de forme, à l'aide d'ergots, et le serrage par adhérence, au niveau de la face avant du corps.Matière :Bouton étoile en thermoplastique gris foncé.
Corps fileté 1.0718.
Doigt d'arrêt en inox 1.4305.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.Avantages :Le blocage et le serrage dans un seul produit.
Une utilisation ergonomique grâce au bouton étoile.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Ecrou Hm DIN 439Caractéristiques :