HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Éléments de commande pour doigt d'indexage avec commande à distance avec bouton de manœuvre en plastique et contre-écrou
Description de l'article/illustrations du produit
DescriptionDescription du produit :Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, de meubles et de véhicules spéciaux.
Les doigts d'indexage avec commande à distance sont utilisés lorsque des espaces inaccessibles rendent la manipulation difficile ou lorsqu'une commande à distance est nécessaire pour des raisons d'ergonomie et de sécurité.
La commande du doigt d'indexage par l'opérateur s'effectue avec un câble Bowden. L'association du doigt d'indexage et de l'élément de commande forme un système complet pouvant convenir à de nombreuses applications. En guise d'alternative à l'élément de commande, le raccord vissé (Ø5 x 7 mm) fourni sert à intégrer un élément de commande séparé au système.
Le câble Bowden est disponible en différentes longueurs. Afin de garantir un ajustement parfait à l'application concernée, le câble Bowden peut être raccourci en conséquence lors du montage.
Une sélection de matériaux et de revêtements appropriés permet d'assurer la protection contre la corrosion. Le câble et la gaine de câble Bowden peuvent être facilement remplacés si nécessaire.Matière :Élément de commande en Inox. Bouton de manœuvre en thermoplastique.Finition :Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé. Capsule en thermoplastique noir, gris, rouge ou jaune.Remarques concernant la commande :Les doigts d'indexage avec commande à distance et l'élément de commande doivent être commandés séparément.Nota :Lors de l'installation de câbles Bowden, il convient de tenir compte des points suivants : la longueur de l'extrémité libre du câble peut varier en fonction de l'angle de pose, du rayon de courbure et de la charge. Ainsi, la longueur de la contre-butée (gaine de câble) doit être ajustée à l'aide de la vis d'arrêt fournie après la pose du câble Bowden. La vis d'arrêt permet de régler en même temps la précontrainte du système de câble Bowden. Lors de la pose, il convient de veiller tout particulièrement à respecter le rayon de courbure minimal, en l'occurrence R = 65 mm. Un rayon trop serré peut entraîner une usure accrue et une augmentation des frottements. Il convient également d'éviter de descendre momentanément en dessous du rayon de courbure minimal lors du montage afin de ne pas endommager la gaine de câble. Par ailleurs, la gaine est uniquement conçue pour absorber les forces de pression. Si elle est trop tendue, la spirale interne est étirée et endommagée de façon permanente.Sur demande :Finitions spéciales.Accessoires :Écrous hexagonaux K0700. Supports K0638. Entretoises K0665. Douilles de positionnement K1290. Élément de commande K1502.12420. Câbles métalliques K2023. Gaines de câble K2024. Embouts K2025. Vis d'arrêt K2026. Raccord vissé K2027. Contenu de la livraisonÉlément de commande avec capsule en plastique.Indication de dessin :
1) Doigt d'indexage 2) Gaine de câble Bowden 3) Câble Bowden 4) Vis d'arrêt 5) Élément de commande 6) Raccord vissé 7) Capsule
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Caractéristiques :
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.